QMC 123 : Gammes Essential & Premium - 2 solutions pour couvrir tous les besoins

Les systèmes de bridage magnétique QMC123, nouvelle génération, offrent de nombreux avantages lors des opérations de changement rapide de moules : sécurité totale, haute efficacité et rentabilité optimisée. Sécurité active, interactivité avec l'opérateur et mesure exacte de la force de bridage sont des fonctionnalités avancées rendues possibles par la technologie IMAG développée par Stäubli. Grâce à la conception et les contrôles effectués lors des opérations de bridage et de production, le système QMC 123 contribue significativement à augmenter la productivité. 

    APPLICATION

    • Industrie plastique – bridage de moules sur presses à injecter (50 à +4000 t).
    • Conçu pour accélérer la productivité et renforcer la sécurité lors des changements fréquents de moules.

    Les gammes de bridage magnétique QMC 123

    QMC 123 Premium

    • Bridage magnétique le plus sûr du marché
    • Universel : compatible avec une grande diversité de moules
    • Compatible indutrie 4.0
    • Options IHM (Interface Homme-Machine)
      - Ecran de commande tactile ergonomique et intuitif
      - Entièrement intégré à l'IHM de la machine

    QMC 123 Essential

    • Niveau de sécurité adapté aux opérations répétitives avec une faible diversité de moules en termes de taille et de poids*
    • Operations simples - Bouton poussoir 

    *Tous les pôles magnétiques de référence doivent être couverts

    Les avantages clés

    Caractéristiques techniques

    Caractéristiques techniquesConstructionFonctions de sécurité
    • Épaisseur plateau (mm) : 46mm
    • Température maximale en service : jusqu'à 120°C (248°F)
    • Tension d’alimentation (V): 380 à 480 (220 sur demand)
    • Fréquence (Hz): 50 ou 60
    • Conformité Euromap: EU70.0, EU70.1, EU70.1 + RS485/CAN BUS
    • Plateau : Acier bas carbone; durable & étanche (IP65)
    • Module magnétique : aimants AlNiCo et NdFeB et bobinage en cuivre

    Grâce à l’intégration de nombreuses fonctionnalités permettant d’anticiper les disfonctionnements, la solution QMC permet de réduire les temps d’arrêt machine.

    • Le panneau de contrôle interactif permet de valider les points de sécurité lors des opérations de changement de moule.
    • La fonction anticipation mouvement de moule garantie tout risque de chute 
    • Le Logiciel IMAG-Editor permet de calculer en amont la force de bridage de chaque moule en fonction de la presse sur laquelle il sera utilisé. Avec cette information, il est possible d’anticiper tout problème avant la mise en production.

    Augmentez la sécurité, la fiabilité et la productivité: visionnez notre expert minute

    SOLUTIONS COMPLÉMENTAIRES

    Cela pourrait vous intéresser

    Téléchargements

    Reset filter