Le Stäubli MLV est la solution idéale pour un transport rapide, sûr et flexible des moules dans l’industrie plastique. Pour les moules jusqu’à 700 kg, il rationalise les processus de changement et améliore l’efficacité globale des équipements (OEE).
Le système est entièrement manuel, et ne nécessite ni alimentation, ni interface électrique. Par conséquent, le MLV est immédiatement déployable et fonctionne indépendamment dans pratiquement tous les environnements de production.
Grâce à son plateau de transfert équipé de rouleaux et à sa pompe à pied intégrée, la hauteur de transfert peut être ajustée en continu, offrant ainsi une flexibilité maximale entre différents types de machines. Les moules disposent d'un double mécanisme de sécurité afin de garantir le plus haut niveau de fiabilité du processus.
Pour des exigences particulières, Stäubli développe des solutions sur mesure, par exemple pour s’adapter à des poids de moule plus élevés ou à des géométries uniques.
Simplicité d'intégration
Fonctionnement entièrement manuel : ne nécessite aucune alimentation ou interface électrique.
Sécurité élevée des processus
Utilisation aisée et double fixation du moule pour une sécurité maximale.
Changements rapides et sûrs
Utilisation flexible à de nombreux stades de la production.
Rentabilité élevée
Utilisation optimale sur l’ensemble du parc de machines pour des changements efficaces.
Le plateau roulant MLV peut être orienté dans le sens de la marche ou tourné à 90 degrés, s’adaptant ainsi à votre installation.
| MLV | |
| Poids max. du moule | 700 kg |
| Hauteur de transfert | 685 - 1355 mm |
| Largeur max. du moule | 596 mm |
| Hauteur max. d’installation du moule | 520 mm |
| Longueur totale du véhicule | 980 mm |
| Largeur totale du véhicule | 600 mm |