Austria | EN | DE
Belgium | EN | FR
Bulgaria | EN
Czech Republic | EN | CS
Denmark | EN
Estonia | EN
Finland | EN

FranceFR
Germany | DE
Greece | EN
Hungary | EN
Italy | EN | IT
Luxembourg | EN | FR
Netherlands | EN

Norway | EN
Poland | EN | PL
Portugal | EN
RomaniaEN
Serbia | EN
Slovakia | EN
Slovenia | EN

Spain | ES
Sweden | EN
Switzerland | DE | FR
United Kingdom | EN

Argentina | EN
Bolivia | EN
BrazilEN
ChileEN
Colombia | EN

Ecuador | EN
Mexico | EN
Peru | EN
United States | EN
Venezuela | EN

Bangladesh | EN
China | 简体中文
Hong Kong SAREN
India | EN
Indonesia | EN

Israel  EN
Japan | JA
Pakistan | EN
Singapore | EN
South KoreaEN

Taiwan (Chinese Taipei) EN
Thailand | EN
Turkey | EN | TR
Uzbekistan | EN
Vietnam | EN

Australia | EN
EgyptEN
MoroccoEN  | FR
South AfricaEN

Yüksek kaliteli gömleklik kumaşlar için SAFIR S60

SAFIR S60 otomatik taharlama sistemi, bir veya iki adet iplik tabakasıyla bir çözgü örtüsü kullanılarak üretilen kumaşlar için doğru seçimdir. Tipik kullanım alanları arasında gelişmiş renk desenlerine sahip bluz veya gömleklik kumaş; en ince kamgarn yün kullanılarak elde edilen kadın ve erkek kıyafetleri; döşeme kumaşı veya masa örtüsü gibi ev tekstili ürünleri yer almaktadır. Nihai ürünler arasında koruyucu giysiler ve serigrafi kumaşları gibi teknik kumaşlar bile yer almaktadır ve sistemin taharlama performansı bu ürünlerin de kalitesini artırır.

Bir sabit taharlama makinesinden ve bir adet veya ideal olarak iki adet mobil taharlama arabasından oluşan bu sistem, en fazla 20 dokuma çerçevesiyle ipliği dokuma tarağına, lamellere ve gücülere tam otomatik olarak ya da tam olarak tekrarlı programa göre çeker. Taharlama işlemi sırasında makinenin kontrol ünitesi, mobil taharlama arabalarının taşınması işlemini devralır. Nihai ürün, iplik örtüleri gücülere, lamellere ve dokuma tarağına tamamen çekilmiş çözgüdür.

Bu sistem tasarımı çok yüksek taharlama performansı ve daha da önemlisi, hatasız bir taharlama işlemi sağlar.

    SAFIR S60'nin temel özellikleri
    • Optimum ergonomi, piktogramlar ve bağlama duyarlı yardım mesajları, kullanım ve programlama konularında kullanıcı personele yardımcı olur.
    • Sistem ayrı ayrı olarak konfigüre edilebilir ve taharlama bölümünün kalbini oluşturur.
    İplik tipleri
    • Pamuk ve karışım iplikler (karde, taranmış)
    • Yünler (kamgarn iplikler, ştrayhgarn yün iplikleri)
    • İpek, monofilamentler ve multifilamentler
    • Talep üzerine özel iplikler (örn. şeritler, düğümlü iplik, buklet ipliği)
    • 3–250 tex, Ne 197–2,4, 30–2.500 dtex, 27–2.250 den, Nm 333–4

    Stäubli size ayrıca şunları sunar...