Austria | EN | DE
Belgium | EN | FR
Bulgaria | EN
Czech Republic | EN | CS
Denmark | EN
Estonia | EN
Finland | EN

FranceFR
Germany | DE
Greece | EN
Hungary | EN
Italy | EN | IT
Luxembourg | EN | FR
Netherlands | EN

Norway | EN
Poland | EN | PL
Portugal | EN
RomaniaEN
Serbia | EN
Slovakia | EN
Slovenia | EN

Spain | ES
Sweden | EN
Switzerland | DE | FR
United Kingdom | EN

Argentina | EN
Bolivia | EN
BrazilEN
ChileEN
Colombia | EN

Ecuador | EN
Mexico | EN
Peru | EN
United States | EN
Venezuela | EN

Bangladesh | EN
China | 简体中文
Hong Kong SAREN
India | EN
Indonesia | EN

Israel  EN
Japan | JA
Pakistan | EN
Singapore | EN
South KoreaEN

Taiwan (Chinese Taipei) EN
Thailand | EN
Turkey | EN | TR
Uzbekistan | EN
Vietnam | EN

Australia | EN
EgyptEN
MoroccoEN  | FR
South AfricaEN

Desenli kumaşlar için S3000 serisi rotatif armürler

S3000 serisi elektronik kontrollü rotati armürler her türlü desenli kumaşın üretiminde kullanıma uygundur. Armürler, dokuma parametreleri dikkate alınarak dokuma makinesi için gerekli performans düzeyine göre ayarlanır. Her türlü dokuma makinesinde alt veya üst konuma takılabilirler (su jetli, hava jetli ve rapierli dokuma makineleri) ve yüksek performans için bakım gerektirmeyen yeni e32/e33 veya de82/de83 hareket grubu ile donatılmıştırlar. Daha fazla verimlilik için yenilikçi su jetli dokuma çözümleri keşfedin.

Avantajlar
  • Sağlam monoblok gövde
  • Bileşenlere kolay erişim için modüler yapı
  • En yüksek kalitede bileşenler
  • Son derece yüksek yük kapasitesi, dayanıklılık ve güvenilirlik
  • Kolay ayarlanabilen ağızlık açıklığı
  • Düşük bakım ihtiyacı
  • Sirkülasyon ve yağ sıcaklığı elektronik olarak izlenir
  • Gövde içinde entegre ince filtre
  • Entegre kontrol kutusu
  • Yüksek performans için bakım gerektirmeyen yeni e32/e33 veya de82/de83 hareket grubu

Ürün çeşitleri

Filtreyi temizle

Stäubli size ayrıca şunları sunar...