TIEPRO çözgü düğümleme makinesi

Yeni TIEPRO çözgü düğümleme makinesi tüm dokuma fabrikalarında standart çözgü iplikleriyle evrensel kullanım için tasarlanmıştır. Ayırma iğneleri bulunmayan yeni tip bir iplik ayırma sistemine sahiptir ve bu da onu özellikle ekonomik kılar. TIEPRO, 1:1 çaprazlı veya çaprazsız dahil olmak üzere çok çeşitli çözgü örtülerini düğümler – otomatik, verimli, hızlı ve çoğunlukla hatasız.

    UZMAN KONUŞMASI

    TIEPRO – verimli çözgü bağlama için sahip olunması gereken yeni gereksinim

    TIEPRO'nun sunduğu birçok avantajı düşleyin. Stäubli'nin bir dokuma fabrikasında uzun yıllar çözgü bağlama uzmanı olan Bay Bolzin ile gerçekleştirdiği  bilgilendirici uzman konuşmasını izleyin.

    TIEPRO ile otomatik çözgü düğümlemenin temel avantajları

    Verimlilik

    • Daha az operatör müdahalesi için otomatik geri çalışma fonksiyonu
    • Konikler içeren yeni iplik ayırma konsepti
    • Hızlı düğümleme – dakikada 600 düğüme kadar

    Esneklik

    • Her türlü standart iplik için uygundur
    • Ayarlanabilir uzunlukta kısa düğüm uçları
    • İki çözgü örtüsünün paralel hizalamasına ilişkin yüksek tolerans (TPF düğümleme sehpaları)

    Kalite

    • 1:1 çaprazlı veya çaprazsız çözgü örtüleri için elektronik çift iplik algılama
    • Mükemmel düğümlenmiş çözgüler
    İplik tipleri
    • İplik tipleri – %100 kesik elyaf iplik, %100 pamuk ve pamuk karışımları
    • İplik numarası aralığı (NeB) – 3 - 100

    Stäubli size ayrıca şunları sunar...