Austria | EN | DE
Belgium | EN | FR | NL
Bulgaria | EN | BG
Czech Republic | EN | CS
Denmark | EN
Estonia | EN
Finland | EN

France | EN | FR
Germany | EN | DE
Greece | EN
Hungary | EN | HU
Italy | EN | IT
Luxembourg | EN | FR
Netherlands | EN | NL

Norway | EN
Poland | EN | PL
Portugal | EN | PT
RomaniaEN | RO
Serbia | EN | SR
Slovakia | EN | SK
Slovenia | EN | SL

Spain | EN | ES
Sweden | EN
Switzerland | EN | DE | FR
United Kingdom | EN

Argentina | EN
Bolivia | EN
BrazilEN | BR
ChileEN
Colombia | EN

Ecuador | EN
Mexico | EN
Peru | EN
United States | EN
Venezuela | EN

Bangladesh | EN
China | EN | 简体中文
Hong Kong SAREN | 繁體中文
India | EN
Indonesia | EN | ID

Israel  EN
JapanEN | JA
Pakistan | EN
Singapore | EN
South KoreaEN | 한국어

Taiwan (Chinese Taipei) EN | 繁體中文
Thailand | EN | TH
Turkey | EN | TK
Uzbekistan | EN
Vietnam | EN | VN

Australia | EN
EgyptEN
MoroccoEN  | FR
South AfricaEN

Filament kumaşlar için SAFIR S32

SAFIR S32 otomatik taharlama sistemi brandalar, spor giysiler, astarlar ve teknik tekstil ürünleri üretmek için filament ipliklerin işlenmesinde ideal çözümdür.

Bir mobil taharlama makinesi ve bir adet veya ideal şartlarda daha fazla sayıda sabit taharlama istasyonundan oluşan bu sistem, ipliği dokuma tarağına ve gücülere tam otomatik olarak çeker. SAFIR S32 makinesi 8, 12 veya 16 gücü taşıma çubuğuyla donatılabilir. Nihai ürün, iplik örtüleri gücülere ve dokuma tarağına tamamen çekilmiş çözgüdür. Uygun bir takım taşıma arabası kullanılarak kompakt ünite dokuma makinesine taşınır ve bir saklama alanına yerleştirilir veya geçici olarak park edilir.

Bu sistem tasarımı çok yüksek taharlama performansı sunmanın yanı sıra sistemin mevcut alana yerleştirilmesinde maksimum esneklik sağlar. Fabrika içindeki malzeme akışlarına göre optimum düzeyde uyarlanabilir.

SAFIR S32'nin temel özellikleri
  • Optimum ergonomi, piktogramlar ve bağlama duyarlı yardım mesajları, kullanım ve programlama konularında kullanıcı personele yardımcı olur.
  • Sistem tüm dokuma fabrikalarına entegre edilebilir. Çok az alan gerektiren sistem optimum olarak çok çeşitli düzeneklerde konumlandırılabilir.
  • 2 leventli filament uygulamaları için dört baskı raylı bir Tabaka ve Ofset Yönetimi seçeneği mevcut olup, çözgü işlemede en yüksek performansı destekler.
İplik tipleri
  • Multifilamentler ve ince monofilamentler
  • Pamuk ve karışım iplikler (karde, taranmış) 
  • 1,1–67 tex, Ne 532–9, 11–670 dtex, 10–600 den, Nm 900–15

Temel özellikler

Stäubli size ayrıca şunları sunar...