Stäubli DuraDock Vision transfer modülü çok yönlüdür. BNC bağlantısı ile sinyal iletimini güvenilir bir şekilde sağlar. Bayonet kilidi, koaksiyel kabloların hızlı ve kolay bir şekilde bağlanmasını sağladığından modülün kullanımı kolaydır. DuraDock Vision, hem mevcut sistemlere hem de yeni otomasyon sistemlerine entegre edilebilecek şekilde tasarlanmıştır.
Analog ve dijital görüntü işlemenin yanı sıra sinyal ve veri iletiminde de genişletilmiş olanaklar sunar. DuraDock Vision transfer modülü, 10-2500 kg taşıma kapasitesine sahip tüm Stäubli robotik takım değiştirme sistemleri için mevcuttur.
Kamera uygulamaları için transfer modülleri
DuraDock Vision modülü, güvenilir ve etkili sinyal iletimi sağlayan düşük bir VSWR değeri ile karakterize edilir. Küçük boyutları sayesinde, gereken alanı en aza indiren ve kurulum esnekliğini artıran, 180° döndürülebilmesine olanak tanıyan ve farklı kurulum koşullarına esnek bir şekilde yanıt vermesini sağlayan türünün en kompakt modüllerinden biridir.
DuraDock Vision transfer modüllerinin uygulama alanları şunlardır:
DuraDock Vision transfer modülü, sinyal iletimi için maksimum güvenilirlik ve uyumluluk sunar. BNC bağlantı teknolojisi ile donatılmış, görüntü sinyallerinin iletimi için kararlı bir bağlantıyı destekler. Hem analog hem de dijital görüntü ve video sinyalleri işlenebilir. Modül, güvenilir sinyal kalitesi ile bilinen, en yaygın kullanılan koaksiyel kablolardan biri olan RG59 standart kablo ile uyumludur.
Aktarım modülü, ana ünite üzerinde çeşitli konumlara monte edilebilir ve ayrıca iki yönde 180° dönecek şekilde yapılandırılabilir, bu da çok yönlü bağlantı yönlendirmesine olanak tanır.
Stäubli, robotik takım değiştirme sistemlerinin inşası ve geliştirilmesinde önde gelen bir teknolojik öncüdür .