Stäubli'nin DuraDock Giga10 modülü, yüksek hızlı veri iletimi sağlayan endüstriyel otomasyon için çok önemli bir araçtır. Stäubli robotik takım değiştirme sistemlerinin bir bileşeni olarak, Gigabit Ethernet uygulamaları için özel olarak tasarlanmıştır. 1.000.000 değişim döngüsüne kadar hizmet ömrüne sahip olan Giga10, takımların yoğun ve sık sık değiştirildiği üretim ortamları için idealdir.
ProfiNet standartlarına uygun olması ve X kodlu bir soket ile donatılması sayesinde modül, karmaşık ağlar için mükemmel şekilde uygundur ve bu da onu modern üretim hatlarında önemli bir unsur haline getirir.
Gigabit Ethernet uygulamaları için aktarım modülleri
DuraDock Giga10 aktarım modülü, yüksek performanslı veri iletim teknolojisi için önemli bir unsurdur. 10 Gbit/sn'ye kadar en yüksek aktarım hızlarıyla Gigabit Ethernet'in teknik özelliklerini karşılar ve yerleşik kamera sistemleriyle kullanım için idealdir.
Sistem performansı, modülü çalışma sırasında tozdan ve sıçrayan sudan koruyan IP65 koruma sınıfı ile tamamlanmaktadır. ProfiNet yönergelerine uygunluk ve 8 pimli, X kodlu M12 bağlantısının kullanılması, mevcut ağlara sorunsuz ve güvenilir entegrasyon sağlar.
Modül tasarımı, yüksek Stäubli kalitesi ve patentli disk teknolojisi sayesinde zorlu üretim ortamlarında bile uzun vadeli operasyonel güvenilirlik ve düşük bakım gereksinimleri sunar.
DuraDock Giga10 transfer modüllerinin uygulama alanları şunlardır:
Modül, ProfiNet yönergelerine uygundur ve yüksek koruma kalitesi için 8 kutuplu X kodlu bir M12 soketine sahiptir. Fişe takıldığında IP65 koruma sınıfı ile toz ve nem gibi çevresel etkilere karşı da korunur, bu da onu zorlu endüstriyel koşullarda kullanım için ideal hale getirir.
Giga10, 1.000.000 değiştirme döngüsüne kadar hizmet ömrü için tasarlanmıştır ve bu da onu sık alet değişimleri için ideal hale getirir.
Stäubli, robotik takım değiştirme sistemlerinin inşası ve geliştirilmesinde önde gelen bir teknolojik öncüdür .