SHV yüksek gerilim bağlantıları için tasarlanmıştır

DuraDock Ultra: Ultrasonik sinyal aktarımı

DuraDock Ultra, SHV (Güvenlik Yüksek Voltaj) bağlantısına sahip yüksek frekanslı bir transfer modülüdür ve ultrasonik kaynak gibi ultrasonik uygulamaların yüksek talepleri için özel olarak tasarlanmıştır. 10-2500 kg taşıma kapasitesine sahip tüm Stäubli robotik takım değiştirme sistemleri için mevcuttur ve güvenilir bir elektrik bağlantısı sağlar.

Kompakt ve yerden tasarruf sağlayan tasarımıyla DuraDock Ultra, robotun hareket özgürlüğünü en üst düzeye çıkarmaya yardımcı olarak verimliliğin ve üretim esnekliğinin artmasına yol açar.

Ultrasonik uygulamalar için transfer modülleri

DuraDock Ultra: SHV'li yüksek frekanslı transfer modülü

DuraDock Ultra transfer modülü, Stäubli'nin robotik takım değiştiricileri için özel olarak geliştirilmiş, kompakt ve yerden tasarruf sağlayan bir tasarıma sahiptir. Bu tasarım, parazit konturunu en aza indirir ve robotun hareket özgürlüğünü destekler, bu da karmaşık otomasyon görevlerinde verimliliği artırabilir.

Sağlam alüminyum gövde, modülü hem hafif hem de dayanıklı hale getirerek zorlu endüstriyel ortamlarda kullanım için ideal hale getirir. 

DuraDock Ultra, 10 A'lık bir akımda 3500 VDC'ye kadar nominal gerilimleri işleyebilir ve bu da son teknoloji sistemlerin çalışmasına izin verir. Entegre RG 58 standart kablo, güvenilir ve verimli bir bağlantı sağlar.

DuraDock Ultra modülü, güvenilir endüstriyel iletim kalitesi gereksinimlerini karşılar. Esas olarak yüksek frekanslı iletim dalgalarının üretildiği ultrasonik kaynakta kullanılır.

DuraDock Ultra aktarım modüllerinin uygulama alanları şunlardır:

  • Otomotiv üretimi: plastik parçaların montajı
  • Tıbbi teknoloji: steril tek kullanımlık ürünlerin üretimi
  • Elektronik endüstrisi: hassas bağlantıların güvence altına alınması
  • Ambalaj endüstrisi: malzeme sızdırmazlığı
  • Tekstil işleme: tekstillerin kaynağı
  • Tüketim malları sektörü: çeşitli ürünlerin işlenmesi
  • Metal işleme: metal parçaların birleştirilmesi
  • Kompozit işleme: kompozit malzemelerin birleştirilmesi
  • Tahribatsız malzeme testi: malzemelerin bütünlüğünün test edilmesi.

DuraDock Ultra transfer modülü, 10 A akımda 3,5 kV'a kadar gerilim iletimi sunar ve bu nedenle yüksek elektrik gereksinimleri olan uygulamalar için de uygundur. Düşük ağırlık ve kompakt tasarım, robotun hareketindeki kısıtlamaları en aza indirir ve kullanımı ve dinamikleri iyileştirir.

Standart bir RG 58 kablosunun kullanılması, standart sistemlerle uyumluluğu destekler. Sağlam bir alüminyum gövde, endüstriyel ortamlarda dayanıklılık sağlar. Modül, ana ünite üzerinde çeşitli konumlara monte edilebilir ve ayrıca iki yönde 180° dönecek şekilde yapılandırılabilir, bu da çok yönlü bağlantı yönlendirmesi sağlar.

Yenilikçi çözümlerimizi keşfedin - Özel broşürleri şimdi indirin!

Stäubli, robotik takım değiştirme sistemlerinin inşası ve geliştirilmesinde önde gelen bir teknolojik öncüdür . 

Policies

Sorry, we encountered a technical issue. Please try again.

check-confirm

Thank you for completing our form!
We have received your request and will send you our complete End-of-Arm Tooling brochure in a minute. In the meantime, you can visit our website and learn more about Stäubli Fluid Connectors solutions.

Your Stäubli team