Stäubli'nin DuraDock Servo modülü, servo-elektrikli tahrik sistemlerinin güç aktarımı için kompakt ve güvenilir bir bağlantı çözümüdür.
M12 güç bağlantı teknolojisinin kullanılması sayesinde, robot kontrolörü ile servo-elektrikli aletler arasında güç iletimi için güvenilir bir arayüz görevi görür. Kompakt tasarımı sayesinde, otomatik tornavidalar veya kavrama sistemleri gibi servo-elektrikli tahriklerin vazgeçilmez olduğu ortamlarda kullanım için özellikle uygundur.
Modül, çok çeşitli üretim gereksinimlerine uyarlanabildiği için montaj esnekliği ve basit bağlantısı ile karakterize edilir.
Servo-elektrik uygulamaları için transfer modülleri
DuraDock Servo modülü, daha esnek otomasyon süreçleri için idealdir. Yerden tasarruf sağlayan bir tasarımı büyük hareket özgürlüğü ile birleştirerek robot sistemlerinin verimliliğini artırır. 180 derece döndürülebilen modülün montajı, esnek kurulum sağlar ve farklı üretim hatlarına yerleştirmeyi kolaylaştırır.
Güvenilir sinyal ve güç iletimi, yüksek mekanik yüklerin olduğu endüstriyel ortamlarda bile titreşime dayanıklı bir PCB'ye bağlantı ile garanti edilir. Modül, yüksek performanslı ancak basit bir bağlantı sunan sağlam M12 güç konektörünü kullanır.
Bağlandığında IP65 koruma sınıfı sayesinde, toz ve su jetleri gibi dış etkilere karşı iyi korunur ve zorlu ortamlarda bile modülün uzun ömürlü ve operasyonel güvenilirliğini sağlar. Genel olarak, DuraDock Servo sağlamlığı ve uyarlanabilirliği ile karakterize edilir.
DuraDock Servo transfer modüllerinin uygulama alanları şunlardır:
DuraDock servo modülü, güç iletimi için M12 güç bağlantılarıyla tasarlanmıştır. Ürün, endüstriyel yükler altında bile uzun ömürlü işlevsellik sağlayan sağlam tasarımı ile karakterize edilir. Kalıplanmış bir devre kartı aracılığıyla titreşime dayanıklı kurulum, gerekli kararlılığı ve dayanıklılığı sağlar. Bağlandığında IP65 koruma derecesi, konektörün çalışma sırasında toz ve su jetleri gibi çevresel etkilere karşı korunmasını garanti eder.
Modül, ana üniteye çeşitli konumlarda takılabilir ve ayrıca iki yönde 180° dönecek şekilde yapılandırılabilir, bu da çok yönlü bağlantı yönlendirmesi sağlar.
Stäubli, robotik takım değiştirme sistemlerinin inşası ve geliştirilmesinde önde gelen bir teknolojik öncüdür .