- Europe
- Americas
- Asia and Middle East
- Africa and Oceania
2020 baharında, diğer birçok ülke gibi Fransa da COVID-19 salgınına tamamen hazırlıksızdı. Üç sanayi şirketi, MGA Technologies, Infiplast SAS ve robot üreticisi Stäubli, ihtiyacı fark etti, hızlı tepki verdi ve çok ihtiyaç duyulan ventilatör filtrelerini ortaklaşa üretmeye karar verdi.
Mart 2020'de Fransa, COVID-19 salgını için tamamen hazırlıksızdı. Fransız hastanelerinde sadece 5.000 ventilatör mevcuttu ve yakında ventilatörler için filtreler de dahil olmak üzere göze çarpan bir sarf malzemesi kıtlığı olacağı açıktı. Özel bir makine üreticisi olan MGA Technologies, Fransız hükümetinin birkaç ay, hatta birkaç yıl boyunca talebi karşılamak için ventilatörler için bir Devlet filtre stoğu oluşturmasını önerdi.
Tıbbi cihazlar konusunda uzmanlaşmış bir plastik üreticisi olan Infiplast'tan, ventilatörler için kritik bir bileşen üretmesi istendi: ısı ve nem değiştirici (HME) filtresini içeren muhafaza. Hükümetin talebine hızlı bir şekilde yanıt verebilmek için Infiplast'ın özel bir üretim hattı kurması gerekiyordu.
Robotik kullanımı kaçınılmazdı. Dört eksenli ve altı eksenli temiz oda modeli olmak üzere iki robota ihtiyaç duyulduğu anlaşıldı. Stäubli, robotlarını Faverges'te (Haute-Savoie) ürettiğinden ve hijyenik tasarımları sayesinde tıbbi teknolojiye uygun hale getirildiğinden, doğru üretici hızlı bir şekilde belirlendi.
Stäubli, MGA Technologies ve Infiplast'tan gelen talebe hemen yanıt verdi ve gerekli robotları rekor sürede sağladı. Bu, inşaattan devreye almaya kadar tüm sistemin 10 hafta içinde çalışır duruma getirilmesini mümkün kıldı - bu tür projelerin normalde en az 24 hafta sürdüğü düşünüldüğünde bir başarı.
İki Stäubli robotu kullanılıyor: yeni TS2 serisinden altı eksenli TX2-90 ve dört eksenli. İlki, enjeksiyon kalıplama makinesinden filtre için çeşitli plastik parçaları toplar ve muhafazanın tabanını ve kapağını döner bir tabla üzerine yerleştirir. Köpüğü ve membranı yerleştirdikten sonra, altı eksenli robot muhafazayı monte eder ve ultrasonik kaynak istasyonuna yerleştirir. TS2 SCARA , muhafazaları test ve etiketlemenin son adımları için konumlandırır. Daha sonra uyumlu parçaları ambalaja yönlendirir ve uyumlu olmayan parçaları atar.
Robot hücresi, Temmuz ayı ortasında Infiplast'ın üretim hattına entegre edildi ve Fransız hastanelerindeki ventilatörler için yeterli HME filtresi stoğunun hızlı bir şekilde oluşturulmasını mümkün kıldı. Kısa çevrim süresi sayesinde, birkaç saniye içinde bir filtre monte edilir. Filtre üretimi artık sürdürülebilir hale gelmiştir ve kapasiteler uluslararası düzeyde filtre tedarik etmek için yeterlidir. Ek olarak, hücrenin entegre kalite güvence sistemi sıfır hatalı üretimi garanti eder.
Sadece sekiz metrekare yer kaplayan kompakt sistemin bir diğer avantajı da çalışanlara fayda sağlıyor: Tekrarlanan görevlerin robotlar tarafından ele alınması, ultrasonik kaynak sırasında yayılan ton gürültüsünün neden olduğu işitme hasarını önlüyor.
Infiplast filtreleri PROPIUM markası altında dağıtılmaktadır. Hastanın akciğerlerine üflenen havayı nemlendiren özel bir köpük ile birlikte hasta ile ventilatör arasında çapraz kontaminasyonu önleyen bir zar içerirler.