Robotik Lazer Kesim Çözümleri

Robotik Uzmanlarımızla iletişime geçin

İhtiyaçlarınıza uygun ürün bilgisi veya destek için uzmanlarımızla iletişime geçin.

Endüstriyel Lazer Kesiminin Faydaları:

  • Yüksek Hassasiyet: Sıkı toleranslarla karmaşık şekilleri   kesebiliyor   .  
  • Hız ve Verimlilik : Özellikle tekrarlayan işler için birçok geleneksel mekanik kesme yönteminden  daha hızlıdır  . 
  • Esneklik: Çok çeşitli  malzemeler ve kalınlıklarla başa çıkabilir   .
  • Minimum Malzeme İsrafı: Kiriş   ince kesimler yapabilir  , hurda miktarını azaltır ve malzeme kullanımını optimize eder . 
  • Fiziksel Temas Yok: Aletlerin  aşınmasını azaltır ve malzemeye  mekanik baskıyı önler .   

Kullanmanın Avantajları Lazer Kesim'de 6 eksenli robot kollar

Lazer kesimin faydalarına dayanarak, 6 eksenli robotların entegre edilmesi yeni performans ve esneklik seviyeleri açıyor:

Gelişmiş Esneklik ve Hareket Aralığı

Bu konfigürasyon, robotun karmaşık açılara ulaşmasını ve lazer kesiciyi yüksek çeviklikle manipüle etmesini sağlar. Bu esneklik, karmaşık geometriler, tüp gibi 3D kavisli yüzeyler veya daha basit üç veya dört eksenli robotların kaldıramadığı düzensiz şekilleri kesmek için çok önemlidir.

Verimlilik ve Verimlilik Artışı

Gelişmiş kinematikleri, yüksek hızları ve sürekli işlem yapabilme yetenekleri sayesinde, altı eksenli robotlar lazer kesim görevlerini manuel veya sabit eksenli sistemlere göre daha hızlı tamamlayabilir. Uyum sağlama yetenekleri, hızlı yeniden programlama ve hızlı geçiş yapma imkanı sağlar; böylece kesinti süresi en aza indirilir ve çeşitli üretim gereksinimleri için veri artır

Uzun Vadeli Yatırım Getirisi

Altı eksenli robotlar, PLC sistemleri, görüş sistemleri ve yapay zeka tabanlı kontrolörlerle sorunsuz entegre olabilir; böylece sensör geri bildirimine dayalı otomatik kalite denetimleri veya uyarlanabilir kesme yolları sağlanabilir. İlk yatırımlar yüksek olabilir, ancak altı eksenli robotlar işçilik maliyetlerini azaltmak, malzeme israfını azaltmak ve hata azalması sayesinde uzun vadeli bir yatırım getirisi sağlar. Modüler tasarım, bakım kolaylığı ve çeşitli son efektörlerle uyumluluk, işletmelerin robotu farklı kesme görevlerine veya gelecekteki üretim yükseltmelerine uyarlamasına olanak tanır

Robotik Lazer Kesim uygulama örnekleri

Stäubli lazer kesim robotlarının temel özellikleri ve faydaları

Robotik lazer kesimde en iyi performansı elde etmek için, uygun teknik özelliklere sahip doğru robotu seçmek çok önemlidir. Aşağıda yüksek performanslı lazer kesim robotunu tanımlayan temel özellikler yer almaktadır:

Yörünge Üretimi ve Hareket Optimizasyonu

Stäubli, döngüler ve serbest geometriler gibi karmaşık yolların optimize edilmiş giriş-çıkış stratejileriyle oluşturulmasını sağlayan gelişmiş yörünge oluşturma fonksiyonları sunar; böylece operasyon boyunca akıcı hareket ve tutarlı yol kalitesi sağlar.
Hareket kontrol sistemi, yörünge boyunca düzgün ve kontrollü yön değişiklikleri sağlar; karmaşık 3D yollarda bile aletin yüzeyle hassas hizasını sağlar ve hassasiyetten ödün vermeden.
Hareket parametreleri, kesme aşamasında optimal hassasiyeti sağlamak için dinamik olarak uyarlanabilir ve ardışık kesme yolları arasında son derece hızlı geçişler ve yeniden yapılandırmalar mümkün olur; böylece üretken olmayan hareketi ve genel döngü süresini büyük ölçüde azaltır.

Kapalı ve Rigid Robot kol yapısı

Robot kol, metal parça üretim tesislerinde yaygın olarak bulunan zorlu ortamlarda kesintisiz yüksek hızlı çalışmayı sağlayan tamamen kapalı bir yapıya sahiptir. Bu tasarım, toz, duman ve elektromanyetik bozulmalara karşı etkili koruma sağlayarak uzun vadeli güvenilirlik ve tutarlı performans sağlar.
Kolun sert mekanik mimarisi, dinamik yükler altında yapısal deformasyonu en aza indirerek, yüksek hızlarda ve zorlu kesim işlemlerinde bile mükemmel yol doğruluğu ve tekrarlanabilirlik sağlar.
Sert ve iyi sönümlü yapı, robotun çevredeki ekipmanlardan veya süreçten kaynaklanan dış titreşimlere karşı direncini artırır, sabit hareket davranışını korur ve zorlu üretim ortamlarında yörüng kalitesini korur.

Hız ve Yol Doğruluğu

Stäubli, yörünge üretimi ve hareket planlamasından servo ayarlama, sürüş teknolojisi, motorlar ve şanzımanlara kadar tüm hareket kontrol zincirini ustalıkla yönetiyor. Bu tam dikey entegrasyon, yüksek hızlarda ve karmaşık yörüngelerde bile en iyi yol doğruluğunu sağlar.
Lazer kesim robotları, üretim sırasında en iyi yol doğruluğunu sağlamak için bireysel olarak ayarlanır. Bu özel ayar süreci, her robotun dinamik davranışına göre tutarlı kesme kalitesi ve tekrarlanabilir performans sağlar.

"Stäubli'nin robotlarının stabilitesi ve hassasiyeti, lazer kesimin gerektiren en zorlu görevlerini bile ustalıkla tamamlamalarını sağlıyor. Artan verimlilik ve verimlilikle bu robotlar, son kullanıcı sektörümüzde değerlerini kanıtladı."

LIU Hongsheng, Jiangsu Yawei CKY Laser Equipment Co., Ltd., Yutong proje yöneticisi.

Stäubli lazer kesim için robotik kol


Lazer kesim için ortaklarımız

Entegratörler için teknoloji paketi

CNC Çözümleri

CNC uygulamalarını Stäubli robotuyla uygulamak için gereken tüm bileşenleri birleştiren bir çözüm; frezeleme, öğütme, çapak açma, lazer kesim...

Ency

CNC makineleri ve robotlar için CAD/CAM yazılımı.

Robotmaster

CAD/CAM dosyalarını üretim için optimize edilmiş yollara dönüştürerek robot programlamayı basitleştiren gelişmiş yazılım.

Uzmanlarımızla iletişime geçin veya daha fazla teknik bilgi alın

Başarı hikayeleri: Robotik lazer kesim uygulamalarında müşterilerimize nasıl yardımcı olduğumuzu öğrenin

Diğer kesme süreçleri

Ana sanayiler