Yakıt hatları için dökülmeyi önleyen hızlı bağlantı elemanı SPT

Yakıt hatlarındaki iç bağlantılar için kullanılan SPT hızlı kaplinler, yüksek akış performansını güvenilir damlatma önleyici güvenlikte birleştirerek motor sporlarının zorlu gereksinimlerini karşılar. Çok kompakt ve hafiftirler ve her türlü araca kolayca sığacak şekilde tasarlanmıştır.Güvenlik halatının serbest bırakma özelliği, bir çarpışma durumunda yakıt hattının güvenli bir şekilde ayrılmasını sağlar.

 

UYGULAMA

  • Doldurma ve havalandırma için yakıt hatları bağlantısı
  • FIA onaylı numune alımı
  • Arazi yarışı araçlarının yakıt ikmali
Teknik özelliklerAkışkanYapıDiğer özellikler
  • Nominal çap DN (mm): 05 ila 12
  • Maksimum çalışma basıncı: 40 bar (580 PSI)
  • Yakıt
  • Etanol
  • Yağ
  • Yüksek mukavemetli alüminyum
  • 2 Mühür türleri
  • Arazi araçları için toz önleyici koruma versiyonu mevcuttur
  • Güvenli ayrılma seçeneği

*modele ve çalışma koşullarına bağlı olarak

İLGİLİ ÜRÜNLER

Bu ilginizi çekebilir

İlgili dokümanları indirin

Filtreyi sıfırla