RBH - Hidrojen için orta basınçlı paslanmaz çelik hızlı bağlantı

RBH08 hızlı bağlantı elemanları, mutlak güvenlikle kullanım kolaylığını birleştirir.

Özellikle hidrojen uygulamaları için tasarlanmış olan RBH, ağırlıklı olarak paslanmaz çelikten üretilmiştir. Hafif ve kompakt tasarımı ile bağlantı işlemlerini kolaylaştırır ve güvence altına alır, ayrıca güvenilir bir güvenlik kilit mekanizması da vardır.

RBH konnektörleri, aşındırıcı ortamlarda orta basınç ve hidrojen devrelerinin güvenilir şekilde bağlanmasını sağlamak üzere tasarlanmıştır.

UYGULAMALAR

 

  • Hidrojen devreleri
  • Silindir raflarının gaz doldurulması
  • Tüp römork 
  • Süreç endüstrisi
  • Laboratuvarlar

Orta basınçlı hidrojen hatlarınız için kolay, güvenli ve uzun ömürlü bağlantılar

Temel faydalar

Operatörlerin ve kurulumların güvenliğini sağlayın

Bağlantı işlemlerini basitleştirin

Verimliliğinizi artırın

Maliyetlerinizi optimize edin

STÄUBLI'NIN TASASARI PERFORMANSINIZI NASıL ARTIRIYOR?


Teknik özellikler

AkışkanYapıDiğer özellikler
Hidrojen
  • Çoğunlukla austenitik paslanmaz çelik
  • Hidrojene dayanıklı sızdırmazlık malzemesi
  • Avrupa Basınç Ekipmanı Direktifi 2014/68/UE ile uyumlu
  • Patlayıcı Atmosferler Direktifi 2014/34/UE (ATEX) uyarınca şirkete dahil edilmek üzere tasarlanmıştır
 RBH08
Nominal çapı8 mm

Nominal basınç PR

Maksimum çalışma basıncı PS

550 bar (7977,08 psi) 
Her iki yönde CV1,63
Minimum ve maksimum sıcaklık TS-40 ile +85 °C (-40 ile +185 °F) arasında

İLGİ ÜRÜNLER

Hidrojenle ilgili hızlı bağlantılarımız

İndirmeler

Filtreyi sıfırla