Doğal gazla yakıt ikmali için güvenli nozul CMV tip 2-3

Bu CMV yakıt nozulları, araç filolarına yakıt ikmali için basit ve ekonomik bir çözüm sunar. Otomatik kilitleme, çok hızlı bağlantıya izin verirken, geniş bir temas alanı doldurma kaplarının zarar görmesini önler. Nozullar ayrıca ergonomiktir ve bağlanırken minimum çaba gerektirir. CMV nozulları ANSI/CSA, NGV1 ve ISO14469 standartlarına tamamen uygundur.

 

UYGULAMA

CNG'li araçların hızlı veya yavaş doldurulması için nozul

Teknik özelliklerAkışkanYapıDiğer özellikler
  • Nominal çap DN (mm): 08
  • Maksimum çalışma basıncı: 315 bar (4568 PSI)

Doğal gaz

Paslanmaz çelik ve pirinç

Bu çözüm, 2014/34/EU (ATEX) direktiflerine uygun ortamlara dahil edilmek üzere tasarlanmıştır ve 2014/68/EU ile uyumludur.

*modele ve çalışma koşullarına bağlı olarak

İLGİLİ ÜRÜNLER

Bu ilginizi çekebilir

İlgili dokümanları indirin

Filtreyi sıfırla