CombiTac uniq - özelleştirmeye dahil olun

CombiTac konnektörler, hepsi bir arada yerden tasarruf sağlayan modüler konnektörler gerektiren uygulamalar için uzman tercihidir. Bu konektörler yüksek voltaj ve akım seviyelerine ulaşmalı ve en zorlu mekanik ve çevresel koşullar altında uzun ömürlü performansı garanti eden yüksek eşleşme döngüsü kontakları içermelidir. 

  • %100 özelleştirilebilir
  • Hepsi bir arada yerden tasarruf sağlayan modüler konnektörler
  • Zorlu mekanik ve çevresel koşullar için garantili uzun ömürlü performans
  • 100.000 çiftleşme döngüsü
  • 300 A'ya kadar yüksek güç
  • Güç, sinyal, veri, termokupl, koaksiyel, fiber optik, sıvı ve pnömatik

Tam gereksinimlerinize göre uyarlanmıştır.

Yüksek güç, sızıntısız sıvı, sinyal, veri ve daha birçok kontak türü dahil olmak üzere tüm bağlantı ihtiyaçlarınızı tek bir modüler konnektör sisteminde birleştirin. %100 özelleştirilebilir CombiTac uniq ile mümkün olan en yüksek performansı deneyimleyin ve uzun ömürlü çalışmayı garanti edin.

Sonsuz konfigürasyon olanakları

Uzun ömürlü performans ve sınırsız uygulama için 100.000'den fazla takma-çıkarma döngüsü. En geniş kontak tipi yelpazesiyle tam ihtiyaçlarınıza göre yapılandırılabilir: İşte CombiTac uniq yenilmez modüler konnektör sistemi!

CombiTac Başarı Hikayesi - Akasol

Ürün çözümü: Endüstriyel Konnektörler - CombiTac
Uygulama: Akü modülleri için güç ve veri iletimi bağlantısı

 

Özellikler:

  • Bireysel olarak yapılandırılabilir
  • Titreşime dayanıklı
  • Son derece güvenilir ve sağlam çalışma