Müşteriye özel elektrik konnektörleri

Müşterilerimizle yakın bir ortaklık, Stäubli Electrical Connectors'daki inovasyon döngüsünün her zaman kilit yönlerinden biri olmuştur. Gelişmiş iletişim teknolojisinde sağlam deneyim ve sektöre özel geniş bir ürün yelpazesiyle, dünyanın dört bir yanındaki uzmanlarımız sizinle işbirliği yapmaya en iyi şekilde hazırdır. Yakınınızda, gereksinimlerinize göre özelleştirilmiş çözümler geliştirmek için sürekli olarak yeni yaklaşımlar arayan yerel mühendislik departmanlarımız var. Uzmanlarımız ilk fikirden uygulama ve desteğe kadar sizinle birlikte çalışır. 

Stäubli'nin temel yetkinliklerinden biri, müşterilerle birlikte müşteriye özel çözümler geliştirmek ve uygulamaktır. Onların güvenine güvenerek, hemen hemen her sektördeki müşterilerimiz için kararlı bir ortağız.

Uzun yıllar boyunca beslenen birçok uzun vadeli iş ilişkisini sürdürüyoruz. Müşterilerimizi merkeze alarak ve onları yakından dinleyerek, onların uygulamalarına önemli katkılar sağlayan konnektör çözümleri tasarlıyoruz. Karşılaştığınız zorlukları ve ihtiyaçları ile müşterilerinizin işlerini anlayarak, sizi bir sonraki seviyeye taşıyacak özel bağlantı çözümleri geliştirmek için sizinle yan yana çalışıyoruz. Çünkü en küçük, yüksek performanslı parçalar bile büyük bir etkiye sahip olabilir. Gereksinimlerinizi mükemmel şekilde karşılayan özelleştirilmiş bağlantı çözümlerimiz, zamandan ve yerden tasarruf sağlarken aynı zamanda maliyet verimliliğini de artırır.

Tek bir parça için mi, 100.000 tane mi, hatta milyonlar için mi çözüm arandığı önemli değil; veya 1 mA'dan az veya 10.000 A'dan fazla kontak çözümleri veya konektörler. MULTILAM kontak teknolojisi, tek bir kez veya bir milyon defaya kadar bağlanan bireysel statik ve dinamik kontak çözümlerine izin verir. 0,6 mm'den 1000 mm'ye kadar olan çaplar, mühendislere özel çözümler gerçekleştirme özgürlüğünün yanı sıra temas malzemelerini, temas yüzeylerini, yalıtım malzemelerini ve belirli uygulama için bağlantı türlerini seçme yeteneği verir.

Siparişe göre mühendislik, Stäubli'nin temel yetkinliğidir ve müşterilerimize bir ETO çözümü ile mümkün olan en yüksek faydayı sunmak için ekonomi, fizibilite ve iş odağı gibi önemli hususları göz önünde bulundurarak müşterilerimizin hizmetindedir. Müşteriye özel çözümleriyle Stäubli, çok sayıda endüstride mükemmelliği ile ün kazanmıştır.

Yüksek teknolojili ürünlerimiz için üretim süreçlerini oluşturmak için tüm özel üretim ve montaj teknikleri hakkında derinlemesine bilgi sahibiyiz. Dünyanın dört bir yanındaki üretim tesislerimizle, özel olarak hazırlanmış montajın yanı sıra bireysel ihtiyaçlar için özel etiketli ürünler de sunabiliyoruz. Tesisler ve ekipmanlar büyük ölçekli üretime izin verirken, operasyonlar standartlaştırılmış üretim prosedürleri ve titiz izleme yoluyla küresel olarak uyumlu hale getirilir.

İhtiyaçlarınızı ve gereksinimlerinizi analiz ederek, sizinle yerinde istişarelerde bulunuyor ve taleplerinize mümkün olan en iyi şekilde uyacak fikir ve konseptleri ortaklaşa tasarlıyoruz. Karmaşık uygulamalar için, doğrudan ilgili uygulamada prototip oluşturarak, test ederek ve optimize ederek potansiyel çözümleri değerlendiriyoruz. Sahadaki ilk kritik test aşamasını geçtikten sonra, seri üretimin temellerini atabiliriz.

Teknolojik olarak gelişmiş çözümler sunarak, yüksek akım iletimi, sıvı, veri ve sinyal aktarımı için güçlü titreşimlere ve zorlu koşullara dayanma kabiliyetine sahip, zorlu ve zorlu ortamlarda bile uzun süreli çalışma için tasarlanmış, özel olarak hazırlanmış hafif ve kompakt bağlantılar geliştirme konusunda uzmanız.



Sanayi