Döküm

Pres döküm prosesleri için gelişmiş bağlantı çözümlerini keşfedin

Innovative solutions for die casting applications

Ekibimizle temasa geçin

Basınçlı döküm süreçlerimiz hakkında daha fazla bilgi edinin.

Stäubli, daha düşük üretim maliyetleri, daha küçük parti büyüklükleri, müşteri talebine daha iyi yanıt verme, azaltılmış envanter seviyeleri ve daha sorunsuz üretim başlangıçları elde etmeyi amaçlayan geniş bir ürün yelpazesiyle üreticileri üretim süreçlerinde desteklemektedir.

Stäubli bağlantı çözümleri, basınçlı dökümün her aşamasını nasıl optimize eder? 

Hızlı kaplinler, çoklu kaplinler ve robotik takım değiştiriciler performansınızı, üretkenliğinizi ve güvenliğinizi artırır.

3D model of an industrial robotic arm operating within a foundry setting, working on a conveyor system alongside casting components, illustrating automation in manufacturing processes.
lamp-information
lamp-information
lamp-information
lamp-information
lamp-information
Close-up view of industrial multi-coupling equipment featuring multiple connection ports and a handle mechanism, used for efficient fluid or power transfer.
cancel-white

Çekirdek çektirme

Stäubli'nin sağlam malzemeleri ve kilitleme sistemleri, zorlu yüksek basınç ve yüksek sıcaklık uygulamaları için bağlantı çözümlerini sunar.

robot-tool-changer-mps-631-ref2-tim
cancel-white

Robotik takım değiştirme çözümleri

Stäubli takım değiştirici sistemleri, 2.500 kg'a kadar taşıma kapasitesine sahip robotlar ve uygulamalar için çok çeşitli seçenekler sunar.

Teaser with high temperature manual plate HTM
cancel-white

Kalıp sıcaklık kontrolü

Hızlı açılan kaplinlerden çoklu bağlantı plakalarına kadar Stäubli, kalıp sıcaklığı yönetimi uygulamalarında mükemmeldir.

quick-coupling-rbe-push-button-him-2x
cancel-white

Vakum

Stäubli'nin hızlı bağlantı elemanları, zorlu koşullar altında bütünlük ve optimum akış sağlar.

ucp multicouplings die casting jet cooling
cancel-white

Jet soğutma

Optimum HPDC sıcaklık kontrolü için Stäubli'nin UCP çoklu kuplörleri ile sınırlı alanlarda jet soğutmayı geliştirin.

Kapsamlı basınçlı döküm çözümlerimizi keşfedin

Soğutma, hidrolik ve sıcaklık kontrolü için çoklu kaplinlerden vakumlu kaplinlere ve otomatik taşıma için robotik takım değiştiricilere kadar performansı ve güvenilirliği artırmak için tasarlanmış eksiksiz bir basınçlı döküm çözümleri yelpazesini  keşfedin. Her ürün, yüksek performanslı otomotiv üretiminin taleplerini karşılamak üzere üretilmiştir.

Komple metal parça üretimi

Stäubli, otomotiv endüstrisindeki önemli metal parça üretim süreçlerine özel gelişmiş bağlantı ve otomasyon çözümleri sunar. İster şekillendirme işlemlerini optimize edin, ister basınçlı döküm performansını artırın, ister RTM ve kompozit üretimi kolaylaştırın, teknolojilerimiz her aşamada hassasiyet, hız ve güvenilirlik sunar.

Belgeleri edinin

Broşürlerimizi indirerek basınçlı döküm konusundaki uzmanlığımızdan yararlanın.