Döküm jet soğutma çoklu bağlantı elemanı UCP

Stäubli'nin çoklu bağlantı çözümü olan UCP ile jet soğutma yeteneklerinizi artırın. Bu sistem, küçük çaplı enjektörlere aynı anda hem soğutma suyu hem de hava sağlamak üzere tasarlanmıştır ve Yüksek Basınçlı Döküm (HPDC) işlemi sırasında optimum sıcaklık kontrolü sağlar. Kompakt tasarımı, sınırlı alana sahip ortamlar için mükemmel şekilde uygundur ve optimum soğutma performansını korumak için verimli bir çözüm sunar. 

Jet soğutma sistemi, özellikle güvenilir ve etkili soğutmanın büyük önem taşıdığı otomotiv endüstrisindeki hafif bileşenlerin karmaşıklığıyla uğraşırken, nihai ürünün kalitesini artırabilen basınçlı dökümde değerli bir tekniktir.

UCP belgelerini edinin

Stäubli UCP ihtiyaçlarınızı nasıl karşılıyor?

Kompakt tasarım

Küçük bir alanda bir araya getirilen küçük konnektörleri ve çok sayıda hattı, UCP çoklu bağlantı sistemini alanın sınırlı olduğu uygulamalar için ideal çözüm haline getirir.

Sağlamlık

Sistemin sağlamlığı, basınçlı döküm işlemiyle ilişkili zorlu çevre koşullarında bile dayanıklılığını ve güvenilirliğini sağlar. 

Verimlilik artışı

TTüm hatlar tek bir hareket ve tek bir konumda bağlanır, kalıp değiştirme sürelerini optimize eder ve hem eski hem de yeni makinelerdeki bağlantıları basitleştirerek üretkenlik kazanımları sağlar.

Ergonomik

Bağlantı sisteminin ergonomik tasarımı, kullanımının basit ve sezgisel olduğu anlamına gelir. 

Kolay bakım

Bağlantı parçalarının tek bir işlemle hızlı bir şekilde sökülme prensibi, konektörlerin gerektiğinde hızlı ve kolay bir şekilde değiştirilebileceği anlamına gelir.

Teknik özelliklerAkışkanYapıGerginlik
  • 16 ve 32 soket / fiş (16 adede kadar çekirdek pimi / jet soğutucu beslemesi)
  • Nominal çap (mm): 04
  • Maksimum çalışma basıncı: 50 bar (725 PSI)
  • İzin verilen minimum ve maksimum sıcaklıklar TS (°C): -10 ila +150°C
  • Sıvı
  • Hava
  • Soketler: ağırlıklı olarak nikel kaplı pirinç
  • Çelik levhalar
  • Florokarbon (FPM) conta
  • Etilen-Propilen (EPDM) conta

İLGİLİ ÜRÜNLER

Bu ilginizi çekebilir

İlgili dokümanları indirin

Filtreyi sıfırla