Birçok fotovoltaik üreticisi tarafından tercih edilen küresel ortağınız

DC bağlantı çözümleri için uzun vadeli ortağınız

Güvenilir PV bağlantıları ile sürdürülebilir başarıya güç katın

Özelleştirilmiş seçeneklere mi ihtiyacınız var?

Siparişe göre mühendislik çözümleri, ihtiyaçlarınıza uyacak ve süreçlerinizi kolaylaştıracak şekilde özel olarak üretilir

Pazar lideri PV konnektörü, o zamandan beri çıtayı belirliyor

 

Endüstri uzmanlığı ile şirket
deneyimi 
30 yıl

Sertifikalı üretici ve
Standartların ötesinde test

Garanti etmek için en yüksek kalite
uzun vadeli güvenilirlik

Ortağınız olarak neden Stäubli'yi seçmelisiniz?

Ürün teklifinize değer katan özel çözümlerle, işletmeniz kaliteli bileşenlerimizden ve hizmetlerimizden yararlanır. Güvenilir iş ortağınız olarak, ürününüze özel tüm ihtiyaçlarınızı karşılıyor ve yol boyunca her adımda sizi destekliyoruz.

30 yılı aşkın bir süredir Stäubli, Orijinal MC4 PV konnektörü ile fotovoltaikte standartları belirliyor. Güvenilir ürün çözümlerimiz, PV ürün çözümlerinizi güvenli ve dayanıklı hale getiren teknik temeldir. Ayrıca, her şeyin sorunsuz çalışmasını sağlayarak size ve müşterilerinize en üst düzeyde gönül rahatlığı sağlayan yüksek vasıflı servis ve destek ekiplerimizden de yararlanacaksınız.

Modüller, invertörler, MLPE, izleyiciler, birleştirici kutular ve BESS için orijinal MC4 ürün portföyü

RE üreticisi PVmodule
lamp-information
lamp-information
lamp-information
lamp-information
lamp-information
Product image with cable couplers, dedicated to alternative energies.
cancel-white

Kablo Bağlayıcılar

Orijinal MC4 ve MC4-Evo 2 konnektörleri kullanarak PV Sisteminizin güç kaybını, arıza sürelerini, servis saatlerini ve yangın riskini azaltın. Benzersiz MULTILAM temas teknolojisi, tüm ürün ömrü boyunca mükemmel bir uzun vadeli güvenilirliği ve düşük temas direncini garanti eder.

Product image with the Original MC4-Evo 2 Panel Receptacles, dedicated to alternative energies.
cancel-white

Panel Yuvaları

MC4 ve MC4-Evo 2 panel yuvası, vida dişi ile doğrudan monte edilebilir. MC4 veya MC4-Evo 2 kablolu kuplörünüzü bir invertöre veya bir MLPE cihazına dizi girişi olarak bağlamak için ideal çözümdür.

Product image with in-line Fuses, dedicated to alternative energies.
cancel-white

Sıralı Sigorta

Minimum enerji kaybı, düşük ısı üretimi, sağlam gövde ve Orijinal MC4 konnektörünün birleşme yüzeyi ile Stäubli, PV sistemleriniz için ideal sigorta ürünlerini sunar.

Product image with MC4-Evo-stor panel receptacle connectors
cancel-white

Enerji Depolama Konnektörleri

Depolama konnektörü portföyümüz, inverterin DC tarafını BESS'e bağlamak için kullanılır. Yerleşik ve güvenilir performansıyla tanınan Orijinal MC4-Evo stor, inverterin DC tarafına sorunsuz bir şekilde bağlanacak şekilde tasarlanmıştır ve bir BESS muhafazasına kolayca entegre edilmesini sağlar. 45° derece bükülmüş birleşim yüzeyi, PV dizi konnektörleriyle eşleşmeyi benzersiz bir şekilde önleyerek güvenli ve güvenilir enerji depolama bağlantıları sağlar.

Product image with branch connectors MC4-Evo 2, dedicated to alternative energies.
cancel-white

Şube Konnektörleri

MC4 branşman konnektörleri, kıvırma veya torklama gerekmediğinden kolay kurulum için üretilmiştir. MC4 ve MC4-Evo 2 konnektörlerle eşleşme uyumluluğu, dizilerin paralel veya seri-paralel bağlantıları için uygundur. UL 6703'e göre DC 1500 V olarak derecelendirilmiştir.


Yalnızca bir Orijinal MC4 PV konektörü vardır

Orijinal MC4, 30 yılı aşkın bir süre önce şirket içi uzmanlarımız tarafından tasarlanan ve üretilen dünyanın önde gelen PV konektörüdür. Dünya çapında en çok kurulan PV konnektörü olan MC4, mükemmellik ve yenilik tutkumuz sayesinde yeni endüstri ölçütlerini belirlemeye devam ediyor.

Stäubli konnektörleri, İsviçre hassasiyetiyle üretilmiştir ve küçük ve büyük ölçekli PV sistemleri için optimum verimlilik ve uzun vadeli performans sunar. Konnektörleri seçerken, operasyonlarınızın güvenli olacağından ve gelecek on yıllar boyunca sürdürülebilir bir şekilde çalışacağından emin olmak için orijinaline güvenin.


Ürüne özel ihtiyaçlarınız için siparişe göre mühendislik çözümleri

Customer Success Stories

Müşteri referanslarımızdan ilham alın. Dünya çapındaki sektör ortaklarımızın uzmanlığımızdan nasıl yararlandığını keşfedin.

Daha fazla bilgi



Fotovoltaik bileşenler ve üretim ile ilgili içerik

Sizin için Gerçek Değer

Sizin için uzun vadeli değer yaratmak üzere tercih ettiğiniz iş ortağınız olarak güvenilir ve başarılı bir işbirliği için ayrıntılı mühendislik bilgisi, kapsamlı üretim uzmanlığı ve çevik hizmet tutumu.

PV hücre ve modül üretimi için robotik çözümler

Stäubli, güneş pili ve modül üretiminin özel ihtiyaçlarına odaklanan eksiksiz bir robotik çözüm yelpazesine sahiptir. Çözümlerimizi keşfedin.

Çapraz Bağlantılar

PV sisteminizi optimize etme ve çapraz bağlantı bileşenlerinden kaynaklanan teknik arızaları önleme konusunda bilgi edinin.