Nowa seria systemów tkackich Stäubli TF do tekstyliów technicznych charakteryzuje się modułową konstrukcją i umożliwia indywidualną konfigurację, która spełnia wszelkie wymagane specyfikacje. Dzięki połączeniu zaawansowanych technologii, takich jak serwo-kontrolowane zrzucanie i równoległe ruchy trzciny, tkacze cieszą się nieograniczoną swobodą projektowania, aby produkować innowacyjne tkaniny o dowolnej wymaganej charakterystyce.
| MODUŁ | DLA TKANIN KOMPOZYTOWYCH | DLA CIĘŻKICH TEKSTYLIÓW PRZEMYSŁOWYCH |
|---|---|---|
Dostawa nici osnowy | Belka szpulki i belka osnowy | Wiązka osnowy |
Regulacja przesmyku | Żakardowe i/lub dobby | Dobby (alternatywnie z maszyną żakardową) |
Wybór wątku | Do 12 kolorów dzięki funkcji Multi Weft Selector | |
Wprowadzanie wątku | Pojedynczy lub podwójny sztywny rapier | |
Szerokość tkania | Do 1,8 m lub na żądanie | Do 5,3 m |
| Odbiór | Liniowy | Wałek |
| Kontrola | Sterowanie Pic-à-pic dla głównych parametrów tkaniny | |