Austria | EN | DE
Belgium | EN | FR
Bulgaria | EN
Czech Republic | EN | CS
Denmark | EN
Estonia | EN
Finland | EN

FranceFR
Germany | DE
Greece | EN
Hungary | EN
Italy | EN | IT
Luxembourg | EN | FR
Netherlands | EN

Norway | EN
Poland | EN | PL
Portugal | EN
RomaniaEN
Serbia | EN
Slovakia | EN
Slovenia | EN

Spain | ES
Sweden | EN
Switzerland | DE | FR
United Kingdom | EN

Argentina | EN
Bolivia | EN
BrazilEN
ChileEN
Colombia | EN

Ecuador | EN
Mexico | EN
Peru | EN
United States | EN
Venezuela | EN

Bangladesh | EN
China | 简体中文
Hong Kong SAREN
India | EN
Indonesia | EN

Israel  EN
Japan | JA
Pakistan | EN
Singapore | EN
South KoreaEN

Taiwan (Chinese Taipei) EN
Thailand | EN
Türkiye | EN | TR
Uzbekistan | EN
Vietnam | EN

Australia | EN
EgyptEN
MoroccoEN  | FR
South AfricaEN

Dobby z ruchem rotacyjnym krzywek serii S2600 do wzorzystych tkanin

Elektronicznie sterowana rotacyjna maszyna dobby serii S2600 jest odpowiednia do produkcji wszelkiego rodzaju wzorzystych tkanin na maszynie tkackiej. Dobby serii S2600 są napędzane bezpośrednio przez krosno za pomocą bezpośredniego napędu na wale dobby lub łańcucha transmisyjnego.

Seria obejmuje modele S2665 i S2675.

Zalety
  • Wytrzymała obudowa monoblokowa
  • Modułowa konstrukcja zwiększająca dostępność
  • Wyjątkowa odporność, spójność i niezawodność
  • Wyjątkowa wydajność
  • Łatwa regulacja otwarcia
  • Niskie koszty utrzymania
  • Smarowanie w kąpieli olejowej
  • Sterowanie elektroniczne za pomocą niezależnej jednostki sterującej Stäubli lub zintegrowanej jednostki sterującej 

CECHY / MODEL

S2665 / S2675

Rozmiar obudowy

Rozstaw

18 wynośni

12 mm

Zastosowanie

Maszyna do tkania

Przystosowanie

Niskie położenie

PrzekładniaDostarczany wraz z maszyną do tkania 

Oferujemy również