Maszyna nicielnicowa Dobby S2688 i S4080 dla tkanin technicznych

Stäubli oferuje pełną gamę dobbies i krzywek do produkcji wszystkich rodzajów tkanin technicznych. Całkowicie spersonalizowane rozwiązania mogą być skonfigurowane pod konkretne wymagania.

Rotacyjne dobby S2688

Ten wysokowydajny, sterowany elektronicznie,dobby działa zgodnie z zasadą rotacyjną Stäubli. Może być zainstalowany na maszynie tkackiej po prawej lub lewej stronie, w górnej lub dolnej pozycji.

Dostępne są następujące modele:

  • Model S2688 S dla dużych prędkości
  • Model S2688 RS dla wysokiego napięcia przędzy osnowy
Dobby o zamkniętej konstrukcji S4080

Ta elektronicznie sterowana maszyna dobby o zamkniętej konstrukcji jest szczególnie odpowiednia do produkcji mokrych filców, filców szewnych, filców suszących i tkanin formujących. Wysoka ładowność i precyzyjny ruch ramy charakteryzują tę wyjątkowo kompaktową maszynę, która wymaga minimalnej konserwacji. Jego działanie jest niezawodne i ciche, nawet przy dużych prędkościach obrotowych i wysokim naprężeniu przędzy osnowy.

Dzięki kompaktowemu i symetrycznemu kształtowi, maszyna ta oferuje wiele możliwych konfiguracji instalacji na maszynie tkackiej. Dobby S4080 może być wyposażone w elektroniczne urządzenie monitorujące, które wykrywa ramy podczas całego ruchu podnoszenia w górnej lub dolnej pozycji.

CECHY / MODELROTACYJNY DOBBY S2688

DOBBY S4080 O ZAMKNIĘTEJ KONSTRUKCJI

Zastosowanie

Tkaniny techniczne, w szczególności tkaniny formujące

Tkaniny techniczne, a mianowicie filce mokre, filce do szwów i filce suszące do maszyn papierniczych

Obudowa / konstrukcja

  • S2688 S: do 28 wynośni o skoku 20 mm lub wersja dwugłowicowa dla maksymalnie 56 wynośni o skoku 10 mm w ruchu wynośni
  • S2688 RS: do 20 wynośni
  • Maksymalnie 24 wynośnie o skoku 20 mm
  • Maksymalnie 30 wynośni w rozstawie 16 mm
  • Inne rozstawy na żądanie

Oferujemy również