HISTORIA SUKCESU

Duża zrobotyzowana cela

Innowacyjna linia montażowa produkuje trzy miliony zaworów rocznie. Dwa roboty SCARA Stäubli zapewniają spełnienie najwyższych wymagań w zakresie dostępności i jakości.

KORZYŚCI DLA KLIENTA

  • Ekonomiczna produkcja wielkoseryjna
  • Maksymalna produktywność
  • Powtarzalna jakość na najwyższym poziomie
  • Imponująca autonomia

WYZWANIE

Montaż zaworów bezpieczeństwa

Montaż zaworów bezpieczeństwa do wentylacji skrzyń korbowych silników samochodowych to skomplikowany proces, który stwarza wiele wyzwań. Roczna produkcja na poziomie trzech milionów sztuk, tolerancje w zakresie setnych części milimetra i rygorystyczne procedury zapewnienia jakości wymagają doskonałego rozwiązania automatyzacji.

Grupa Langer, działając na zlecenie globalnego dostawcy z branży motoryzacyjnej ElringKlinger AG, produkuje zawory bezpieczeństwa do wentylacji skrzyń korbowych pojazdów. Zawory składają się z dwóch elementów, formowanej wtryskowo części z tworzywa sztucznego i membrany wykonanej z fluoroelastomeru. Do zadania połączenia tych dwóch komponentów potrzebne było w pełni zautomatyzowane rozwiązanie, które zagwarantowałoby niezawodną produkcję przez całą dobę.

W przypadku tego zakładu montażowego, który produkuje trzy miliony części rocznie, przy rygorystycznych parametrach pod względem precyzji, wymagane są najwyższe standardy jakości i produkcji. Elementy są małe i delikatne, membrany z fluoroelastomeru mają średnicę zaledwie pięciu milimetrów i muszą być umieszczone w części formowanej wtryskowo z tolerancją zaledwie kilku setnych milimetra.

ROZWIĄZANIE

Produkcja wielkoseryjna nie do pomyślenia bez robotyki

Od maja 2018 r. produkcją części zajmuje się innowacyjna linia montażowa z dwoma SCARA Stäubli TS40. Precyzyjne maszyny czteroosiowe zarządzają wszystkimi etapami obsługi i montażu w komórce, która jest również wyposażona w obrotowy stół podziałowy. Proces rozpoczyna się od dostarczenia dwóch składników –; formowana wtryskowo obudowa i membrana, która jest dostarczana przez dwa systemy podajników. Stacjonarny system przetwarzania obrazu umieszczony nad tacą podającą dostarcza dane o położeniu do pierwszego z dwóch TS40, umożliwiając mu pobranie formowanej wtryskowo części i prawidłowe umieszczenie jej w uchwycie przedmiotu obrabianego na stole obrotowym.

Następnie stół zostanie obrócony do pierwszego z dwóch zintegrowanych stanowisk kontroli jakości. W tym przypadku system przetwarzania obrazu sprawdza, czy formowana wtryskowo część formowana jest zgodna z rozmiarem i czy została prawidłowo usunięta z zadziorów.

Membrana jest mocowana na Stacji 3, co jest dość trudnym procesem. Drugi Stäubli SCARA pobiera membranę z systemu podajnika i wkłada ją do części formowanej wtryskowo w niezwykle skomplikowanym procesie montażu.  TS40 musi pracować z niespotykaną dotąd dynamiką i precyzją, spełniając jednocześnie rygorystyczne kryteria czasu cyklu.

Po zakończeniu tych etapów zawór przechodzi przez kolejną stację kontroli jakości, w której odbywa się test próżni/nadciśnienia. Następnie stół obrotowy zwraca część do stacji, w której rozpoczęła się jej podróż. Robot podający zajmuje się również usuwaniem gotowych i testowanych części.

UŻYTKOWANIE PRZEZ KLIENTA

Poziom błędów w zakresie części na milion

To, co zespół Grupy Langer szczególnie ceni w gnieździe montażowym, oprócz wysokiej wydajności i imponującej dyspozycyjności, to jego wyjątkowa autonomia. W praktyce oznacza to tylko jedno ręczne przydzielanie części na zmianę. Pod względem jakości zakład może pochwalić się imponującym wskaźnikiem błędów w zakresie części na milion. Dzięki wysokiej jakości wyposażeniu i dwóm robotom Stäubli komórka pracuje prawie bez przerw, dzięki czemu można polegać na ciągłej produkcji wielkoseryjnej.