HISTORIA SUKCESU

Roboty w poszukiwaniu aktywnych składników farmaceutycznych

Centrum Badań Genomicznych w Tajpej wykorzystuje obecnie dobrze znany system ultra-wysokoprzepustowych badań przesiewowych (uHTS) w celu identyfikacji substancji czynnych, które są skuteczne przeciwko COVID-19. Sercem systemu jest wysoce dynamiczny sześcioosiowy RX160 firmy Stäubli.

KORZYŚCI DLA KLIENTA

  • Duża elastyczność: jeden robot do wszystkich etapów procesu obsługi
  • Dynamika zapewniająca wysoką przepustowość środków przesiewowych
  • Konstrukcja kompatybilna z farmaceutykami
  • Długa żywotność, wysoka niezawodność, stała precyzja

WYZWANIE

Szybkie przesiewanie ze wspomaganiem robota

Centrum Badań Genomicznych w Tajpej, stolicy Tajwanu, testuje 1536 substancji w jednym cyklu ultrawysokoprzepustowych badań przesiewowych. Sercem maszyny, która pracuje 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu w zakresie opracowywania leków na COVID-19, jest robot Stäubli.

Centrum Badań Genomicznych (GRC) w Tajpej postawiło sobie za zadanie poszukiwanie nowych leków i szczepionek. Jakiś czas temu państwowy instytut badawczy (część renomowanej Academia Sinica) zainwestował w urządzenie do ultra-wysokoprzepustowych badań przesiewowych (uHTS) aktywnych składników medycznych.

Wczesne przyjęcie tego systemu już doprowadziło do sukcesu na GRC. W dużej mierze dzięki uHTS naukowcy z Tajpej byli w stanie opracować skuteczny lek przeciwgrypowy w 2007 roku. Obecnie pracują na pełnych obrotach nad identyfikacją substancji czynnych, które mają być stosowane przeciwko COVID-19, a również w tym przypadku uHTS jest pierwszym etapem rozwoju leków.

ROZWIĄZANIE

Szybkie badania przesiewowe milionów składników aktywnych

System przesiewania GRC został opracowany i wyprodukowany przez amerykańską firmę GNF. Ich sprzęt uHTS wykorzystuje płytkę do mikromiareczkowania – nie większą niż dłoń ludzkiej dłoni – zawierającą 1536 substancji farmakologicznie czynnych, z których każda występuje w sile zaledwie kilku mikrolitrów (μl). Jeden cykl przesiewowy trwa około siedemdziesięciu minut, chociaż poszczególne cykle mogą się na siebie nakładać. W ciągu każdej 24 godziny system testuje ponad 50 płytek do mikromiareczkowania – co odpowiada 76 800 substancjom. Z obliczeń statystycznych wynika, że co najmniej milion związków chemicznych musi zostać przebadanych, aby wyprodukować jedną skuteczną substancję.

Szybki rzut oka na konfigurację uHTS ilustruje proces pracy. Kilka stanowisk do składowania, kompletacji, obsługi i przesiewania tworzy obwód, w środku którego znajduje się robot Stäubli RX160 . Ten typ robota jest nie tylko szybki i precyzyjny, ale także bardzo wszechstronny – idealna kombinacja wymaganych tutaj właściwości.

Oto jak przebiega ten proces: Robot pobiera z inkubatora płytkę do mikromiareczkowania i umieszcza ją na stacji dozującej, gdzie otrzymuje dawkę białka. Następnie robot transportuje kolejno płytkę z 1 536 substancjami do stacji transferowej, inkubatora i dwóch dozowników, gdzie za każdym razem dodawane są kolejne związki i substancje. Płytka jest teraz gotowa do testów. Robot przekazuje go do stacji identyfikacyjnej, a stamtąd do obszaru przesiewania.

UŻYTKOWANIE PRZEZ KLIENTA

Robot, który niezmiennie zapewnia najwyższą wydajność

Robot Stäubli zdobywa wysokie noty w tym zastosowaniu za szybkość, precyzję, dostępność i długą żywotność. System uHTS jest z powodzeniem stosowany od wielu lat, ale wydaje się, że nigdy się nie starzeje. RX160  jest nadal najnowocześniejszy pod względem precyzji i dynamiki. System niezmiennie i niezawodnie zapewnia najwyższą wydajność, efektywność i stabilność. Właśnie dlatego robot wnosi tak cenny wkład w istotną walkę z COVID-19 i dlatego producent zakładów GNF nadal integruje roboty Stäubli z najnowszymi generacjami swoich przesiewaczy HTS i uHTS.

Co mówi klient?

"Nasz system uHTS jest z powodzeniem stosowany od wielu lat, ale po prostu się nie starzeje. Robot Stäubli RX160 jest nadal w czołówce pod względem precyzji i dynamiki oraz przekonuje niezwykłą niezawodnością. System zapewnia najwyższą wydajność, efektywność i stabilność".
Dr PoHsun Lin, GRC