uniVAL pi, interpreter standardu komunikacyjnego SRCI

Prosty sposób na integrację robotów Stäubli z językiem programowania PLC i oprogramowaniem

uniVAL pi to interfejs, który umożliwia sterowanie robotem Stäubli z poziomu aplikacji PLC. Wszystkie ważne funkcje robota można zaprogramować za pomocą preferowanego pakietu do programowania sterowników PLC za pomocą bloków funkcyjnych PLC. Integracja robotów ze złożonymi liniami produkcyjnymi lub maszynami staje się dostępna dla programistów PLC, zmniejszając koszty projektu i wysiłek związany z rozwojem.

Pionier w dziedzinie SRCI (Standard Robot Command Interface)

Stäubli jest jedną z pierwszych marek robotów współpracujących z SRCI i zapewniających największy zakres funkcji SRCI.

Oszczędza czas

  • Oszczędność czasu do 30% na programowaniu dzięki ustandaryzowanemu językowi programowania
  • Skróć czas rozwiązywania problemów dzięki bardziej scentralizowanej konstrukcji ogniwa. Wszystkie dane i programy są obsługiwane przez sterownik PLC i nie są dzielone między sterownik PLC a sterownik

Łatwy w użyciu

  • Większa dostępność do programowania podczas pracy z robotami różnych marek. Nie jest wymagana specjalistyczna wiedza Stäubli
  • Bezproblemowa integracja z istniejącym pakietem oprogramowania PLC

To, co najlepsze z obu światów

Bez kompromisów w zakresie wydajności robotów Stäubli. uniVAL pi korzysta z najlepszej możliwej szybkości i dokładności.


Oficjalny producent SRCI

Wdrożenie SRCI przez Stäubli

Stäubli jest oficjalnie wymieniony jako producent SRCI na stronie internetowej profibus, dzięki uniVAL pi, naszemu interpreterowi, który jest zgodny z SRCI. Nasze roboty są łatwe do zaprogramowania, z ustandaryzowaną komunikacją między Tobą a robotem.

Kompatybilność z ekosystemem Siemens SIMATIC

uniVAL pi pozwala programiście sterowników PLC firmy Siemens na programowanie robota za pomocą Siemens TIA Portal. Wszystkie wymagane bloki funkcyjne robota są dostarczane przez Simatic Robot Library (dostarczaną przez firmę Siemens), a komunikacja z robotem odbywa się za pomocą standardu SRCI.

Uczenie HMI i punktowe można przeprowadzić za pomocą kasety sterowniczej Stäubli lub integratora robotów SIMATIC firmy Siemens.