MPS 055 to wszechstronny zrobotyzowany system wymiany narzędzi przeznaczony do zastosowań o małym udźwigu do 55 kg, który obejmuje również moduły transferowe, stojak na narzędzia i pomoc dydaktyczną. System charakteryzuje się kompaktową i modułową konstrukcją, która umożliwia łatwą personalizację za pomocą maksymalnie 6 modułów w celu spełnienia wymagań dotyczących transferu mediów, danych i zasilania.
System oferuje imponującą dokładność i powtarzalność na poziomie +/- 0,0015 mm i może obsługiwać maksymalne momenty statyczne 106 Nm (Mx/My) i 145 Nm (Mz) oraz maksymalne momenty dynamiczne 371 Nm (Mx/My) i 507 Nm (Mz). Kołnierz adaptera robota ma średnicę koła podziałowego zgodną z normą ISO 9409-1-63-4-M6, dzięki czemu jest kompatybilny z szeroką gamą robotów i zastosowań.
Moduły transferowe, stojak na narzędzia i pomoc dydaktyczna zostały zaprojektowane z myślą o łatwej integracji i szybkiej konfiguracji aplikacji, umożliwiając użytkownikom maksymalne wykorzystanie możliwości i wydajności systemu. Ponadto MPS 055 może pracować w trudnych warunkach, w zakresie ciśnienia roboczego od 0,45 do 1,0 MPa i temperatury roboczej od 0°C do +50°C. Dzięki wysokości zaledwie 46 mm po połączeniu, MPS 055 jest wydajnym i kompaktowym systemem wymiany narzędzi, który zapewnia precyzję, wszechstronność i niezawodność w zastosowaniach o małym udźwigu.
Niezależnie od tego, czy Twoje projekty mają indywidualne i kompleksowe wymagania, czy też wymagają szybkiego rozwiązania, gama robotów do wymiany narzędzi firmy Stäubli może szybko sprostać wszystkim złożonym wymaganiom dzięki modułowej koncepcji produktu.
| MPS 055 | |
| Udźwig | 55 kg |
| Maks. moment statyczny (Mx/My) | 106 Nm |
| Maks. moment statyczny (Mz) | 145 Nm |
| Maks. moment dynamiczny (Mx/My) | 371 Nm |
| Maks. moment dynamiczny (Mz) | 507 Nm |
| Ciśnienie operacyjne | 0.45 - 1.0 MPa |
| Temperatura operacyjna | 0 °C - +50 °C |
| Powtarzalność | +/- 0.0015 mm |
| Wysokość (sprzężona) | 46 mm |
| Średnica koła podziałowego (PCD) kołnierza adaptera robota | ISO 9409-1-63-4-M6 |
| Miejsca modułów | 6 |
System bezpieczeństwa osobistego i systemu.