Bezpieczny transport wafli do fabryki to trudna sprawa. Aby mieć pewność, że ten cenny ładunek dotrze do Ciebie w nienaruszonym stanie, skrzynie wysyłkowe otwierane z przodu (FOSB) są podwójnie pakowane w skomplikowany proces. Bawarska firma w pełni zautomatyzowała tę złożoną sekwencję kroków, integrując dwa roboty Stäubli do pomieszczeń czystych ze swoją linią pakującą.
Pakowanie wafli w FOSB (pudełka wysyłkowe otwierane z przodu) to złożony proces, który odbywa się w warunkach pomieszczenia czystego. Aby wyeliminować czynnik ludzki, bawarska firma opracowała w pełni zautomatyzowane rozwiązanie, w którym dwa roboty Stäubli do pomieszczeń czystych są odpowiedzialne za kompleksową obsługę pojemników.
Ręczne pakowanie FOSB, z których każdy waży do 10 kilogramów, jest bardzo wymagającym fizycznie zadaniem. Pracownik musi najpierw sprawdzić, czy wafle są prawidłowo ułożone w pudełku, a następnie sprawdzić, czy różne nasadki zostały prawidłowo zamontowane w FOSB, a następnie zakończyć wymagający proces wewnętrznym i zewnętrznym pakowaniem w worki, cały czas pracując w warunkach pomieszczenia czystego i w nieporęcznym kombinezonie do pomieszczenia czystego. Logiczne było zatem poszukiwanie w pełni zautomatyzowanego rozwiązania, które przejmie to uciążliwe zadanie.
Zaawansowany technologicznie producent specjalistycznych maszyn cts GmbH z siedzibą w malowniczym miasteczku Burgkirchen sprostał temu wyzwaniu. Firma, która zatrudnia ponad 350 pracowników, po raz kolejny wykazała się innowacyjnością, opracowując narzędzie AutoBagging Tool (ABT).
Alfred Pammer, starszy członek zarządu cts, opisuje cel i charakter systemu: "ABT to złożona, w pełni zautomatyzowana komórka robota wyposażona w dwa sześcioosiowe roboty Stäubli kompatybilne z pomieszczeniami czystymi, które obsługują kompletne pakowanie work-in-bag pojemników FOSB z cennymi ładunkami wafli. To pionierskie rozwiązanie zastępuje tradycyjny proces pakowania w worki, który w niektórych przypadkach jest nadal przeprowadzany ręcznie, i oferuje wyraźne korzyści pod względem niezawodności, wydajności i jakości procesu". Aby sprostać stale rosnącemu zapotrzebowaniu na autorskie rozwiązanie, firma cts uruchomiła niedawno zupełnie nowy, najnowocześniejszy zakład produkcyjny.
Rzut oka na kompletną, kompaktową komórkę, zaprojektowaną i zbudowaną przez cts, w której zintegrowane są wszystkie komponenty, takie jak stacje pakowania, studnie inspekcyjne, roboty, systemy wizyjne, drukarki i tym podobne, pokazuje, jak szybko, łatwo i wydajnie odbywa się w pełni automatyczne pakowanie za pomocą dwóch robotów Stäubli TX2-160 do pomieszczeń czystych.
Pojemniki załadowane waflami docierają do systemu za pomocą systemu transportu podwieszanego (OHT) i są wprowadzane do systemu za pomocą przenośnika podającego. FOSB, zwykle załadowane 25 płytkami półprzewodnikowymi, rozpoczynają swoją podróż przez 15 stacji systemu, gdzie są podwójnie pakowane przed umieszczeniem na przenośniku wyjściowym. Dwa sześcioosiowe roboty Stäubli są odpowiedzialne za kompleksową obsługę FOSB i są równie dynamiczne, co precyzyjne.
System nie tylko zapewnia znaczny wzrost jakości i niezawodności procesu, ale także znacznie zwiększa wydajność. Narzędzie ABT AutoBagging Tool może osiągnąć przepustowość do 8 000 FOSB miesięcznie. Kolejną ogromną zaletą systemu jest to, że może obsługiwać różne formaty FOSB z różnymi załącznikami. Dzięki elastyczności robotów Stäubli i technologii chwytaków opracowanej przez firmę cts, ABT może pakować prawie wszystkie warianty bez czasochłonnych procesów przezbrajania – USP jest doceniany przez klientów na całym świecie.