SUKCESU

Roboty Stericlean do napełniania małych partii

W przypadku automatycznego napełniania i zamykania gotowych do użycia strzykawek i wkładów panuje tendencja do tworzenia coraz mniejszych partii. Nowa maszyna do napełniania i zamykania, w której robot Stäubli Stericlean pracuje w środowisku aseptycznym, zapewnia niezbędny stopień elastyczności.

KORZYŚCI DLA KLIENTA

  • Maksymalna elastyczność dzięki modułowej konstrukcji
  • Utrzymanie wysokiej produktywności przy małych seriach
  • Niezawodna konserwacja aseptycznego środowiska przez roboty Stericlean
  • Szybkie przezbrajanie dla różnych formatów

ZADANIE

Elastyczne, automatyczne napełnianie strzykawek w warunkach aseptycznych

Aseptyczne napełnianie i zamykanie fiolek, strzykawek i wkładów w małych partiach wymaga wysoce elastycznych rozwiązań automatyzacji. Jedną z innowacji, która jest możliwa dzięki robotowi Stäubli Stericlean serii TX2, jest maszyna do napełniania i zamykania małych partii, która spełnia nawet najbardziej rygorystyczne wymagania w zakresie bezpieczeństwa, wydajności i elastyczności.

Istnieje wyraźna tendencja do tworzenia coraz mniejszych partii, dlatego elastyczność odgrywa tak ważną rolę w produkcji. Jednocześnie nie może być kompromisów w zakresie jakości, wydajności i aseptycznego przetwarzania. Oparte na robotach systemy zaawansowanego przetwarzania aseptycznego (AAP) oferują idealne rozwiązanie, czego przykładem jest aseptyczne urządzenie do napełniania i zamykania małych partii GENiSYS® R firmy Automated Systems of Tacoma (AST).

ROZWIĄZANIE

Rola robotów Stäubli Stericlean

GENiSYS R automatyzuje aseptyczne napełnianie i zamykanie gotowych do użycia fiolek, strzykawek i wkładów w ścisłej zgodności z wytycznymi cGMP. Maszyna jest przeznaczona do użytku z technologiami RABS (Restricted Access Barrier System) i izolatorów.

Integralną częścią tego wysoce modułowego systemu jest robot Stäubli Stericlean, TX2-40 lub TX2-60 , w zależności od konfiguracji. Sześcioosiowy robot wykonuje krytyczne czynności na każdym etapie procesu aseptycznego, w tym otwieranie worków i pojemników, napełnianie, zamykanie, zamykanie/zamykanie i obsługę odrzutów. Jeśli niektóre zadania na linii produkcyjnej muszą być wykonywane ręcznie, system może z łatwością zaspokoić tę potrzebę, zapewniając jednocześnie bezpieczeństwo operatora i sterylność produktu.

System jest zoptymalizowany pod kątem napełniania małych partii, z naciskiem na precyzję dozowania i wysoką przepustowość. Zastosowany w systemie sześcioosiowy robot Stäubli Stericlean ułatwia 100% kontrolę w trakcie procesu (IPC). 

UŻYTKOWANIE PRZEZ KLIENTA

Roboty zapewniają sterylność, bezpieczeństwo i elastyczność

Połączenie modułowej konstrukcji i zaawansowanej robotyki pozwala GENiSYS R spełniać różne wymagania procesowe bez skomplikowanej personalizacji. Dzięki intuicyjnemu interfejsowi człowiek-maszyna ASTView® operatorzy mogą łatwo generować receptury dla określonych formatów i produktów farmaceutycznych oraz odpowiednio programować ustawienia robota i pompy.

Modułowa konstrukcja systemu zapewnia również elastyczność w odniesieniu do pożądanego stopnia automatyzacji: worki i pojemniki mogą być otwierane ręcznie, półautomatycznie lub w pełni automatycznie, podczas gdy napełnianie i zamykanie fiolek jest w pełni zautomatyzowane.

Roboty są tak dynamiczne, jak to tylko możliwe i tak delikatne, jak to konieczne we wszystkich procesach manipulacyjnych. Emisja cząstek stałych jest zredukowana do minimum. Płynne, pozbawione szarpnięć ruchy robotów sześcioosiowych zapewniają utrzymanie integralności procesu przez cały czas i eliminowanie nieplanowanych interwencji ręcznych, które mogłyby zagrozić aseptycznemu środowisku.

Zastosowanie robotów Stäubli w środowiskach aseptycznych w znacznym stopniu przyczynia się do wysokiej elastyczności GENiSYS R. Umożliwiają one precyzyjne napełnianie i zamykanie gotowych do użycia, wstępnie wysterylizowanych fiolek, strzykawek i wkładów. Bez unikalnych robotów Stericlean tak szybkie przełączanie między recepturami i formatami po prostu nie byłoby możliwe przy przetwarzaniu małych partii.