HISTORIA SUKCESU

Zautomatyzowana obsługa fiolek w liofilizacji

Załadunek i rozładunek liofilizatorów do wrażliwych i krytycznych substancji farmaceutycznych: To zadanie sześcioosiowych robotów Stäubli w stacjach liofilizacji Dara Pharma Group z siedzibą w Barcelonie.

KORZYŚCI DLA KLIENTA

  • Wysoka produktywność
  • Najwyższy poziom higieny (warunki aseptyczne)
  • Elastyczność i zdolność adaptacji
  • Łączność z głównym sterownikiem PLC (przez Ethernet)

WYZWANIE

Wysoka wydajność i precyzja w środowiskach higienicznych

Liofilizacja lub liofilizacja jest powszechnym procesem w produkcji farmaceutycznej. Załadunek i rozładunek za pomocą robotów ma podwójny sens: zwiększa wydajność i produktywność. Zapewnia to również najwyższe standardy higieniczne – o ile roboty są zaprojektowane do pracy w środowisku higienicznym lub sterylnym.

Grupa Dara Pharma z siedzibą w Barcelonie w Hiszpanii projektuje i produkuje maszyny do napełniania i liofilizacji fiolek, butelek, strzykawek i wkładów. Często maszyny te są częścią złożonych (i elastycznych) linii produkcyjnych, w tym procesów mycia, sterylizacji, pakowania i innych. Dzięki temu Dara ma ogromne doświadczenie w łączeniu tych procesów i obsłudze cennych produktów farmaceutycznych, w tym usługi integracji i walidacji dla kompletnych linii produkcyjnych.

Projektując nową linię maszynową do liofilizacji, inżynierowie postawili sobie za cel najwyższy stopień automatyzacji, przy jednoczesnym zapewnieniu najwyższych standardów higienicznych.

ROZWIĄZANIE

Szybka obsługa – dzięki robotom Stericlean spełniającym wymogi higieny

Opierając się na tym celu i swojej wiedzy specjalistycznej, inżynierowie Dara Pharma opracowali zrobotyzowaną stację zagnieżdżania i załadunku/rozładunku tacek z fiolkami.

Linię załadowczą można dostosować do indywidualnych wymagań produkcyjnych: fiolki mogą być dostarczane w trybie "Nest", tzn. gotowe do użycia. W takim przypadku zostały one wcześniej wysterylizowane, a obchodzenie się z nimi musi odbywać się w warunkach aseptycznych lub sterylnych.

Gdy fiolki dotrą do tacek, robot Stäubli TX2-60 w wersji Stericlean chwyta jedną tacę po drugiej i ładuje je na półki liofilizatora. W tym przypadku stosuje się specjalne gniazda Schott, które można ze sobą zadokować, co w łatwy sposób umożliwia proces prawidłowego wepchnięcia gniazd do liofilizatora i ponownego ich wyciągnięcia.

Robot sześcioosiowy wyjmuje gniazdo z wanny i wkłada je do liofilizatora, jednocześnie łącząc je z poprzednim gniazdem w linii. Puste pojemniki są usuwane z procesu. Po zakończeniu załadunku rozpoczyna się zamrażanie. Po liofilizacji rozładunek odbywa się w ten sam sposób, ale w przeciwnym kierunku. Każde gniazdo z zamrożonymi produktami jest odłączane i umieszczane na przenośniku w celu transportu do następnego etapu procesu.  

UŻYTKOWANIE PRZEZ KLIENTA

Wysoka produktywność – wysoka precyzja

W ten sposób za pomocą robota Stäubli TX2-60 Stericlean można z dużą precyzją przetwarzać do 11 400 fiolek na godzinę – w warunkach higienicznych lub aseptycznych.

Robot jest w stanie szybko, precyzyjnie i bez ingerencji człowieka podawać i rozładowywać liofilizator, osiągając proces o wysokiej wydajności i najwyższym poziomie czystości. Robot może być włączony do procesów mycia i łatwo dostosowuje się do procesów indywidualnego podawania, rozładowywania i transportu fiolek i tacek.

Dla inżynierów Dara zastosowanie robota Stäubli Stericlean w tym zastosowaniu było zdecydowanie najlepszym wyborem, ze względu na jego elastyczność i zdolność adaptacji, a także wyjątkowe właściwości higieniczne i zdolność do mycia.

 

Odwiedź stronę internetową Dara Pharma