Sześć robotów Stäubli – a dokładniej cztery SCARA i dwie duże sześcioosiowe maszyny – w rekordowym czasie pakuje czeski mleczny przysmak. Szybki sekstet zarządza całym procesem pakowania wtórnego, w tym paletyzacją, w niesamowitej ilości 20 000 pojemników na godzinę.
Kompletne pakowanie wtórne, w tym paletyzacja nawet 20 000 pojemników po jogurcie na godzinę, wymaga zaawansowanych rozwiązań, a także robotów, które są w stanie je wdrożyć.
Choceňská mlékárna to wiodąca marka past do smarowania, jogurtów i twarogów. Założona około 90 lat temu czeska firma jest zaangażowana w przestrzeganie najwyższych standardów jakości.
Szukając rozwiązania do pakowania 20 000 torebek typowego czeskiego ulubionego nabiału na godzinę, od samego początku było jasne jedno: nawet jeśli na rynku można było znaleźć tańsze rozwiązania, cała linia pakująca miała być wyposażona w roboty Stäubli. Jeśli chodzi o kierownictwo firmy, Stäubli wyznacza standardy w produkcji żywności i nie było przygotowane na zadowalanie się drugim najlepszym rozwiązaniem.
Linia pakująca, która została zainstalowana w rekordowym czasie, jest wyposażona w cztery SCARA Stäubli TS60 i dwie duże maszyny sześcioosiowe Stäubli RX160 . Zadaniem SCARA jest pobieranie pojemników z przenośnika taśmowego, gdy opuszczają one etap produkcji i umieszczanie ich z dużą prędkością, ale bez ryzyka uszkodzenia, w tacach kartonowych, które przejeżdżają obok stacji na równoległym przenośniku taśmowym. Tace zawierające 12 jednostek są następnie transportowane za pomocą przenośnika taśmowego do następnej stacji, gdzie są układane w stosy po cztery na sobie.
Te cztery głębokie stosy, zawierające łącznie 48 wanien, docierają teraz do stacji, gdzie są składane na drewnianych paletach. To wymagające zadanie jest obsługiwane przez dwa duże, sześcioosiowe RX160. Roboty muszą pracować nie tylko z dużą prędkością, ale także z najwyższą ostrożnością. Układają sześć czterotacowych warstw na palecie, z których każda składa się z sześciu kartonów. Daje to w sumie 1 728 pojemników na palecie.
Gdyby robot nieprecyzyjnym ruchem spowodował zawalenie się wysokiego stosu na człowieka, rezultatem byłby chaos. Fakt, że do tej pory tak się nie stało, wynika z pozbawionej drgań i płynnej trajektorii; Tylko opatentowana technologia napędowa Stäubli jest w stanie to osiągnąć przy zachowaniu tak wysokiej dynamiki.
Kolejna kluczowa zaleta systemu uwidacznia się, gdy przychodzi czas na przełączanie się między różnymi wariantami produktu. Przezbrojenie można przeprowadzić w ciągu zaledwie kilku minut – nawet jeśli konieczna jest wymiana chwytaków w SCARA. System szybkiego zwalniania umożliwia wymianę chwytaka dosłownie jednym ruchem nadgarstka.
Kierownictwo wyższego szczebla w Choceňská mlékárna jest bardzo zadowolone z wydajności robotów. Sześć maszyn Stäubli w znacznym stopniu przyczyniło się do zwiększenia elastyczności produkcji, umożliwiając łatwe dostosowanie wydajności do stale rosnącego popytu.