HISTORIA SUKCESU

Przekonanie przemysłu motoryzacyjnego dzięki robotom do cięcia laserowego

Chiński producent Yutong Bus produkuje ponad 340 sztuk dziennie i polega na robotach Stäubli RX160L do cięcia laserowego. Ten 6-osiowy robot montowany na górze zapewnia wydajność, szybkość i precyzję.

KORZYŚCI DLA KLIENTA

  • Ekonomiczne rozwiązanie
  • Maksymalna elastyczność
  • Niezawodna, precyzyjna obróbka
  • Łatwa integracja robotów do cięcia laserowego
  • Niewielkie rozmiary

WYZWANIE

Znalezienie odpowiedniego narzędzia do cięcia laserowego

Założona w 1963 roku i zlokalizowana w prowincji Henan w środkowych Chinach firma Zhengzhou Yutong Bus Co., Ltd. (Yutong Bus) od tego czasu stała się jednym z największych producentów autobusów na świecie. Pierwotnie utworzona jako fabryka naprawy autobusów, Yutong Bus produkuje obecnie ponad 340 sztuk dziennie i eksportuje do ponad 130 krajów i regionów na całym świecie.

Aby wyprodukować różne metalowe elementy i części karoserii używane do produkcji autobusów, producenci tradycyjnie polegali na procesach takich jak tłoczenie, wykrawanie i przycinanie; Do niedawna roboty były używane tylko do zastosowań o niskiej precyzji, takich jak zgrzewanie punktowe i malowanie.

Doświadczenie pokazuje, że konwencjonalne roboty w przemyśle motoryzacyjnym nie mają precyzji, aby idealnie wyciąć nawet średniej wielkości okręgi w blasze. Przy słabych możliwościach sterowania osią są zbyt wolne, aby obsługiwać części szybko poruszające się wzdłuż linii produkcyjnej. A ponieważ lekkie roboty nie są wystarczająco sztywne, są podatne na odkształcenia i dlatego nie mogą zapewnić precyzji wymaganej do uzyskania bezbłędnych wyników cięcia laserowego.

ROZWIĄZANIE

Roboty o wysokiej precyzji zwiększają dokładność i produktywność

Na szczęście trend ten odwrócił się do tego stopnia, że rozwiązania robotyczne do cięcia laserowego stają się coraz bardziej popularne zarówno wśród producentów samochodów, jak i autobusów w Azji i na całym świecie. Już w 2011 roku firma Yutong Bus rozpoczęła integrację robotów Stäubli RX160L ze swoimi liniami produkcyjnymi. Sześcioosiowy, montowany na suficie robot szybko i dokładnie obsługuje narzędzie do cięcia laserowego, szybko i dokładnie przecina drzwi, zderzaki i inne części z blachy, które toczą się na ruchomym stole, tworząc wszystko, od najmniejszych okrągłych wycięć po bardziej złożone powierzchnie 3D o dowolnym kształcie.

Dzięki żeliwnej konstrukcji rurowej, RX160L ma solidną, zwartą konstrukcję, która gwarantuje wysoki poziom sztywności. A ponieważ robot jest również zbudowany z aluminium lotniczego, jest odporny na wypaczenia i odkształcenia. Rezultatem jest niezwykle precyzyjna precyzja cięcia laserowego, która spełnia rygorystyczne standardy jakości producenta.

UŻYTKOWANIE PRZEZ KLIENTA

Efektywność, szybkość i precyzja

Jiangsu Yawei CKY Laser Equipment Co., Ltd., jest integratorem specjalizującym się w rozwiązaniach do cięcia laserowego. "Kiedy po raz pierwszy weszliśmy do branży cięcia laserowego, zbadaliśmy roboty różnych marek i stwierdziliśmy, że ramię robota Stäubli jest bardzo lekkie. W porównaniu z innymi robotami o tej samej długości ramienia, waga ramienia Stäubli jest tylko o połowę mniejsza niż drugiego. Daje to dużą przewagę w konfiguracji montażu na suficie, dynamicznej stabilności i elastycznej obróbce". Mówi LIU Hongsheng, kierownik projektu CKY Laser: "Wielu producentów samochodów ma wyższe wymagania dotyczące urządzeń do cięcia laserowego w aspektach bezpieczeństwa i wydajności. Roboty Stäubli mają lepszą dokładność i szybkość niż inne roboty, a także otwarty system wykazujący rozwój większej liczby funkcji. Oto kilka powodów, dla których współpracujemy ze Stäubli,"

Rozwiązanie Stäubli, znacznie tańsze niż tradycyjne, pięcioosiowe maszyny do cięcia, przyspieszyło również proces produkcji. "Robot RX160L okazał się bardzo wydajny. Ma wysoką powtarzalność w zakresie +/- 0,05 mm, co jest osiągnięciem nie może osiągnąć żadnego innego robota na rynku, i jest tak szybki jak tradycyjne maszyny do cięcia laserowego, a jednocześnie przy znacznie niższych kosztach i bardziej elastycznej zmianie produktów" - mówi LIU Hongsheng, Jiangsu Yawei CKY Laser Equipment Co., Ltd., kierownik projektu w Yutong.

Dzięki zwiększonej elastyczności, niezawodnemu śledzeniu i wyższej wydajności produkcji, rozwiązania zrobotyzowane stają się preferowanym wyborem do zastosowań związanych z cięciem laserowym w przemyśle motoryzacyjnym na całym świecie.

« Stabilność i precyzja robotów Stäubli RX160L pozwala im sprostać nawet najbardziej wymagającym zadaniom wymaganym przez cięcie laserowe. Dzięki zwiększonej wydajności i produktywności roboty te udowodniły swoją wartość w branży naszych użytkowników końcowych. »

LIU Hongsheng, Jiangsu Yawei CKY Laser Equipment Co., Ltd., kierownik projektu dla Yutong.