NASZE SUKCESY

Automatyczne zmieniarki narzędzi do robotów dla linii produkcyjnych firmy Miele

MPS na nowej linii produkcyjnej zmywarek

Wyzwanie

Udana współpraca pomiędzy Stäubli i Miele w Uničovie trwa od kilku lat. W ubiegłym roku firma Miele rozszerzyła swój zakład produkcyjny o inne produkty Stäubli. Oprócz istniejących standardowych szybkozłączy, multizłączy, systemów mocowania i około czterdziestu robotów wykorzystywanych w produkcji, Miele rozszerzyło również swoje portfolio o systemy wymiany narzędzi MPS130. Te zmieniarki narzędzi są częścią dwóch nowych zrobotyzowanych jednostek na liniach montażowych zmywarek.

Rozwiązanie

Ze względu na okoliczności projektu nie było możliwe opracowanie zrobotyzowanej jednostki wyposażonej w jedno uniwersalne narzędzie odpowiednie do chwytania obu typów pomp. Jedynym możliwym rozwiązaniem było zastosowanie systemu wymiany narzędzi, który umożliwia wymianę dwóch różnych narzędzi. Obecnie systemy MPS130 są używane w zakładzie produkcyjnym Miele w Uničovie na dwóch liniach montażowych zmywarek. Trzy roboty Stäubli (2x TX200 i 1x TX200L) wyposażone w zmieniarki narzędzi zostały już zainstalowane na jednej linii montażowej w zeszłym roku, podczas gdy kolejna jednostka została dodana do drugiej linii montażowej na początku tego roku.

Efekt

W synergii z trzema sześcioosiowymi robotami Stäubli, te zmieniarki narzędzi pozwalają na szybką i w pełni automatyczną zmianę chwytaka w celu uchwycenia innego narzędzia przeznaczonego do montażu różnych typów pomp. Linie produkcyjne są zaprojektowane dla więcej niż jednego typu zmywarki, co oznacza, że maszyny produkują zarówno nową generację G7000, jak i oryginalną G6000. W zależności od serii, zmywarki są wyposażone w odpowiedni typ pompy, której kształty mogą się różnić.

PARTNER

Założony w 2002 roku techniczny zakład produkcyjny Miele z siedzibą w Uničovie jest jedynym zakładem Grupy Miele w Czechach. Jest to również największy zakład pod względem ilości produkowanego sprzętu spośród 14 zakładów Miele. Firma koncentruje się na produkcji i montażu urządzeń do czyszczenia bielizny i naczyń. Zakład w Uničovie jest wyłącznym producentem domowych suszarek Miele. Produkowane są tu wszystkie suszarki Miele, które trafiają do klientów na całym świecie. Roboty Stäubli i systemy wymiany narzędzi przyczyniają się do montażu zmywarek, które są również produkowane w tym zakładzie.

ZASTOSOWANIE

Automatyczne zmieniarki narzędzi do przenoszenia materiałów

"W ramach projektu uruchomienia produkcji nowej generacji zmywarek G7000 postanowiliśmy połączyć miejsca pracy dla obu generacji zmywarek, aby stworzyć jednostkę z robotami do dwóch zastosowań. Z tego powodu zaistniała potrzeba zmiany narzędzi. Po rozważeniu wszystkich okoliczności zdecydowaliśmy się skorzystać ze współpracy z firmą Stäubli, której rozwiązanie wydało nam się najlepsze."

David Černý, kierownik projektu, Miele

POWIĄZANE PRODUKTY