Nasze sukcesy

Jak stworzyliśmy wartość dodaną dla jednego z naszych klientów w Chinach

Chińskie samochody w ruchu dzięki szybkozłączom Stäubli

Wyzwanie

Przy rocznej produkcji na poziomie 1 miliona sztuk, JAC potrzebował rozwiązań w zakresie połączeń i wymiany narzędzi, które zapewniałyby najwyższą wydajność, niezawodność i trwałość w procesie produkcyjnym - szczególnie podczas procesów montażu i testowania.

Rozwiązanie

Multi-Coupling System (MCS) firmy Stäubli dostarczył firmie JAC bezpieczne i niezawodne rozwiązanie, dostosowane do jej potrzeb. Dzięki systemowi MCS, różne źródła energii mogą być połączone jednym ruchem w jednym punkcie. Podczas procesu montażu, MCS jest używany do łączenia wszystkich obwodów płynów i obwodów elektrycznych. Zmieniarka narzędzi MPS firmy Stäubli zapewnia firmie JAC elastyczność i minimalną ingerencję technika podczas procesu produkcyjnego, w szczególności podczas procesów przenoszenia i spawania. Obwody wodne, powietrzne i elektryczne mogą być podłączane i odłączane jednocześnie.

Rozwiązania Stäubli są również zintegrowane podczas faz testowania na zimno i na gorąco. Zaprojektowane zgodnie ze specyfikacją klienta, dedykowane monozłącza RPE są używane do łączenia profilu wtykowego silnika i do łączenia wszystkich obwodów płynów między stanowiskiem testowym a silnikami. JAC zastosował standardowe szybkozłącza Stäubli. Ręczne lub automatyczne złącza MCS są ponownie wykorzystywane w fazach testowych do jednoczesnego podłączenia wszystkich obwodów płynów i elektrycznych (woda, olej, powietrze, sygnał i zasilanie).

Efekt

Szybkozłącza, systemy MCS i MPS firmy Stäubli sprawiły, że proces produkcyjny firmy JAC stał się bardziej wydajny i niezawodny. Ze względu na niskie wymagania konserwacyjne wymagane do utrzymania tych systemów, firma JAC była w stanie znacznie obniżyć koszty operacyjne, zoptymalizować wydajność swojego zakładu i zwiększyć produktywność.

PARTNER

Jianghuai Automobile Group Corp., Ltd. (JAC) jest chińskim producentem samochodów. (JAC) to chiński producent samochodów, który produkuje własną linię pojazdów użytkowych, pojazdów transportu publicznego i pojazdów napędzanych alternatywnymi źródłami energii, a także opracowuje skrzynie biegów i silniki.

ZASTOSOWANIE

Ręczne lub zautomatyzowane podłączenie wszystkich płynów i energii elektrycznej na liniach montażowych i produkcyjnych, a także do testów zimnego lub gorącego silnika.

"Procedury konserwacji produktów Stäubli są bardzo proste. Ich trwałość pozwala nam znacznie obniżyć koszty operacyjne".

Kanghe Yang, Inżynier

POWIĄZANE PRODUKTY