Arcadia Aerospace Industries z siedzibą w USA dostarcza sektorowi lotniczemu najnowocześniejsze rozwiązania kontrolne. Firma opracowała zaawansowane oprzyrządowanie i zautomatyzowane systemy, które wnoszą cenny wkład w rynki laminatów kompozytowych z włókna węglowego i elementów konstrukcyjnych.
Firma Arcadia Aerospace, której powierzono zadanie opracowania opartego na robotach systemu badań wytrzymałościowych, który wymagałby około 100 połączeń elektrycznych prądu stałego, 8 połączeń danych, 3 połączenia płynów z zaworami o wysokim przepływie i połączeń elektrycznych prądu przemiennego o dużej mocy, miała do pokonania wiele wyzwań:
Przezwyciężenie tych wyzwań wymagałoby zastosowania automatycznego robota do wymiany narzędzi, jednak każda wybrana jednostka musiałaby być w stanie zintegrować wiele modułów, aby zapewnić wymaganą złożoną łączność.
Jedyne gotowe rozwiązanie na rynku
Firma Stäubli, uznawana na całym świecie za wiodącego pioniera technologicznego w projektowaniu i rozwoju zrobotyzowanych systemów wymiany narzędzi, została poproszona przez Arcadia Aerospace o pomoc w konfiguracji zautomatyzowanego systemu wymiany narzędzi. Rozwiązanie to musiało być płynnie zintegrowane z robotami TX200, a także spełniać złożone wymagania tej aplikacji.
Rozwiązanie dla tej wymagającej aplikacji opiera się na opcji dostosowanej do potrzeb klienta, która pozwala na konfigurację i budowę specjalnych, specyficznych rozwiązań:
Rezultatem współpracy Stäubli przy tym projekcie jest niestandardowe rozwiązanie „pod klucz” od jednego dostawcy, które nie tylko spełnia wszystkie wymagania aplikacji, ale ma elastyczność pozwalającą na wykorzystanie go w wielu różnych procedurach testowych, w tym między innymi w konwencjonalnym UT, skanowaniu laserowym i termografii błyskowej.
Prawie 100% skrócenie czasu wymiany narzędzi
Możliwość posiadania wielu technologii w jednym kompaktowym urządzeniu zaowocowała mniejszą powierzchnią zajmowaną przez zmieniarkę narzędzi podczas przeprowadzania testów.
Oprócz oszczędności miejsca, korzystanie z automatycznej zmieniarki narzędzi wykładniczo zwiększyło przepustowość celi robota. Przed integracją automatycznej zmieniarki narzędzi w systemach, klienci musieli wykonywać czasochłonny proces ręczny, przełączając się między różnymi technologiami testowania. Podczas gdy ręczny proces zmiany zajmował od 30 do 60 minut, ta sama zmiana przy użyciu automatycznej zmieniarki narzędzi zajmuje tylko 30-60 sekund. Synergia pomiędzy wszystkimi działami Stäubli przyniosła Arcadia Aerospace ogromne korzyści:
Firma Arcadia Aerospace Industries została założona w 2008 roku z misją dostarczania przemysłowi lotniczemu i kosmicznemu najnowocześniejszych rozwiązań inspekcyjnych poprzez skuteczne wykorzystanie filozofii wysokiej jakości, zaawansowanych technik i doskonałej obsługi klienta. Wiodący zespół AAI zajmujący się technologią kontroli kompozytów lotniczych wykorzystuje opatentowaną technologię i rozległą wiedzę w zakresie lotnictwa i kosmonautyki, aby zapewnić liderom branży lotniczej i kosmicznej opłacalne, wydajne czasowo i doskonałej jakości rozwiązania dla zaawansowanych wyzwań związanych z metalami i materiałami kompozytowymi w zakresie kontroli, inżynierii, jakości i produkcji procesów specjalnych.
„Staramy się dostarczać naszym klientom bardzo elastyczne i konfigurowalne rozwiązania. Współpracując z firmą Stäubli przekonaliśmy się, że uwzględnia ona nasze potrzeby i spełnia je na każdym kroku, bez względu na naszą wielkość. Nasze potrzeby są ich potrzebami, a oni bardzo szybko dostarczają nam rozwiązania”.
Mark Pope