Wysokoprzepływowe szybkozłącza zrywne ABH do standardowych zastosowań

Podobnie jak ABS, szybkozłącza zrywne ABH rozdzielają przewód przy określonym obciążeniu rozciągającym dzięki technologii sworzni zrywających, ale zapewniają wyższe natężenie przepływu.

Obie połówki szybkozłącza są wyposażone w zawór zwrotny, który umożliwia nieprzepuszczalne zamknięcie przewodu po jego rozdzieleniu i zapobiega wydostawaniu się płynu do otoczenia.

Zoptymalizowana pod kątem przepływu konstrukcja szybkozłącza ABH umożliwia wszechstronne zastosowanie w różnych aplikacjach i do wielu cieczy.

Zastosowania 
  • Procesy załadunku za pomocą linii węży
  • Ramiona do załadunku węży i rur
  • Stacje załadowcze
  • Procesy napełniania
  • Mobilne systemy zbiorników
  • Załadunek/rozładunek towarów masowych, cysterny samochodowe
  • Transfer produktów procesowych, cysterny kolejowe
  • Rozładunek kontenerów
  • Większość przemysłowych instalacji do transferu produktów.
Specyfikacja technicznaCieczeKonstrukcja
  • Średnica nominalna (mm):
    • ABH40-DN50 for DN 50 (2’’) węże
    • ABH65-DN80 for DN 80 (3’’) węże
    • ABH80-DN100 for DN100 (4’’) węże
    • ABH110-DN150 for DN 150 (6’’) węże

 

  • Maksymalne dopuszczalne ciśnienie PS (bar)*: 25 (636 PSI)

Większość rodzajów płynów (cieczy i gazów), w tym media agresywne

  • Głównie stal nierdzewna
  • Aluminium
  • Hastelloy
  • Specjalna powłoka dla agresywnych mediów

*w zależności od modelu i warunków pracy

Powiązane produkty

Wybrane dla Ciebie

Pliki do pobrania

Zresetuj filtry