Turkey | EN | TR
Uzbekistan | EN
Vietnam | EN

Australia | EN
EgyptEN
MoroccoEN  | FR
South AfricaEN

Szybkozłącza zrywne do zastosowań przemysłowych

Złącza zrywne Stäubli są zwykle instalowane między stałym punktem, a elastycznym przewodem. Zapobiegają wyciekom, chronią instalację i zapewniają bezpieczeństwo pracowników podczas gdy ciecze są transferowane.

Gama ta oferuje wysokie ciśnienie przepływu i dwa rodzaje mechanizmów separacji, aby zaspokoić potrzeby każdej branży, w tym chemicznej, petrochemicznej i kolejowej...

Separacja następuje, gdy siła jest przyłożona osiowo lub pod kątem do 90° (w dowolnym kierunku) do płaszczyzny złącza, a bezpieczeństwo jest zapewnione dzięki natychmiastowemu zamknięciu obu przepływów.

Rozdzielenie poprzez zerwanie pinów


Rozłączanie za pomocą stalowej linki