- Europe
- Americas
- Asia and Middle East
- Africa and Oceania
Proste i bezpieczne: Mechaniczne systemy szybkozłączne spełniają najwyższe wymagania w zakresie optymalizacji czasu ustawiania, oferując jednocześnie największą możliwą wszechstronność. Niezależnie od tego, czy jest to maszyna pozioma czy pionowa, waga narzędzia do 2 t lub temperatura robocza 200°C: mechaniczny system bayonet jest odpowiedni dla wszystkich elektrycznych lub hydraulicznych, a także nowych lub istniejących maszyn (modernizacja) do siły otwarcia 250 kN niezależnie od zewnętrznego konturu. Prosty proces mocowania charakteryzuje się zdejmowaną dźwignią ręczną i zintegrowaną blokadą bezpieczeństwa.
Cechy | Konstrukcje | Opcje |
Mechaniczny system szybkiego zwalniania jest przeznaczony do zastosowań pionowych (konwencjonalny z dźwigiem) lub poziomych (rozwiązanie specyficzne dla maszyny). Gdy maszyna jest połączona, centrujące pierścienie mocujące zamontowane na narzędziu są wkładane do bagnetowego systemu blokującego systemu mocowania. Ręcznie obsługiwana dźwignia zaciskowa może zostać usunięta po operacji mocowania i jest dokręcana przez centrujący pierścień zaciskowy. Zintegrowana blokada bezpieczeństwa zapobiega zwolnieniu narzędzia w stanie naprężonym. |
|
|