Hydrauliczny system mocowania form QMC 100/101

Kompaktowe i wytrzymałe: Hydrauliczne systemy mocowania Stäubli są przeznaczone do szerokiej gamy wtryskarek i pras. Nawet w trudnych warunkach pracy spełniają one wszystkie wymagania dotyczące szybkiej, automatycznej wymiany formy. Hydrauliczne urządzenia mocujące są zaprojektowane jako systemy jednostronnego lub dwustronnego działania. Oba warianty technologii mocowania można optymalnie zintegrować ze sterowaniem maszyny. Zaleta: optymalizacja czasu przezbrajania w maszynach wszystkich producentów i rozmiarów, a także w nowych i istniejących instalacjach (modernizacja).

    ZASTOSOWANIE

    • Maszyny do formowania wtryskowego
    • Prasy
    • Maszyny obrotowe
    • Chowane drążki kierownicze
    • Zestawy testowe

    Zestawienie linii produktów

    Hydrauliczny system mocowania QMC 100 - pojedynczego działania

    Element napinający jest wstępnie naprężany siłą sprężyny i jest hydraulicznie odciążany ciśnieniem 160 bar (uwalnianym przez siłownik hydrauliczny jednostronnego działania).

    • Elastyczny i łatwo wymienny system mocowania
    • Możliwość podłączenia zasilania hydraulicznego po obu stronach
    • Odporna na korozję obudowa
    • Łatwo wymienialne, indukcyjne przełączniki zbliżeniowe (do wykrywania położenia tłoka naprężonego / luźnego)
    • Możliwość montażu przełączników zbliżeniowych po lewej lub prawej stronie elementu zaciskowego
    • Samoblokujący się tłok zaciskowy
    • Pozostaje naprężony nawet w przypadku utraty ciśnienia

    Hydrauliczny system mocowania QMC 101 - podwójnego działania

    Element napinający jest wstępnie naprężany siłą sprężyny i jest hydraulicznie odciążany ciśnieniem 160 bar (uwalnianym przez siłownik hydrauliczny jednostronnego działania).

    • Elastyczny i łatwo wymienny system mocowania
    • Możliwość podłączenia zasilania hydraulicznego po obu stronach
    • Odporna na korozję obudowa
    • Łatwo wymienialne, indukcyjne przełączniki zbliżeniowe (do wykrywania położenia tłoka naprężonego / luźnego)
    • Możliwość montażu przełączników zbliżeniowych po lewej lub prawej stronie elementu zaciskowego
    • Samoblokujący się tłok zaciskowy
    • Narzędzie pozostaje naprężone nawet w przypadku utraty ciśnienia
    KonstrukcjeOpcje
    • Tłoki mocujące wykonane ze stali wysokostopowej, hartowane i szlifowane
    • Blok mocujący wykonany ze stali poddanej obróbce powierzchniowej
    • Uszczelka wykonana z NBR / FKM
    • Nadaje się do płyt montażowych maszyn ze wzorem wiercenia zgodnym z EUROMAP 2/3 i 11 lub SPI
    • Nie są wymagane hartowane wkładki, fazki mocujące ani inne operacje obróbki na płytach bazowych
    • Zestaw montażowy i kabel połączeniowy M12 do przełącznika zbliżeniowego w zestawie

    QMC 100

    • Ciśnienie robocze: ciśnienie zwolnienia 160 bar
    • Siła mocowania na element mocujący: 2,5 t / 5 t / 8 t / 12 t / 20 t / 30 t
    • Tolerancje krawędzi mocujących na płytach bazowych mogą być kompensowane do +/- 0,1 mm.

    QMC 101

    • Ciśnienie robocze: ciśnienie zacisku 80 bar, ciśnienie zwolnienia 160 bar
    • Siła mocowania na element rozpiętości: 2,5 t / 5 t / 8 t / 12 t / 20 t / 35 t / 45 t / 50 t
    • Tolerancja krawędzi zaciskowej na płytach bazowych może być kompensowana do 0,3 mm.
    • Mechaniczna blokada pozycji końcowej w pozycji luźnej

     

    • Niestandardowe wymiary 
    • Specjalna konstrukcja dla płyt mocujących maszyny z rowkami teowymi
    • Specjalna wersja do zastosowań wysokotemperaturowych
    • Opcjonalna zewnętrzna jednostka hydrauliczna
    • Dostępne bez wykrywania położenia
    Wybrane dla Ciebie

    Wybrane dla Ciebie

    Mocowanie mechaniczne

    Prosty i bezpieczny: mechaniczny system mocowania bayonet do bezpiecznego mocowania narzędzi jednym prostym ruchem.

    Czytaj więcej

    Kompaktowy i wytrzymały: hydrauliczny system mocowania do automatycznej wymiany narzędzi w trudnych warunkach pracy.

    Przetwórstwo tworzyw sztucznych

    Wszechstronne rozwiązania do załadunku i mocowania form, połączeń energetycznych i kontroli temperatury, a także automatyzacji procesów..

    Pliki do pobrania

    Zresetuj filtry