Szybkozłącze UQD i UQDB - zadbaj o chłodzenie centrów danych i superkomputerów !

Odkryj rozwiązanie Stäubli dla centrów danych i superkomputerów: Universal Quick Disconnect (UQD), automatyczne i uniwersalne szybkozłącze zaprojektowane, aby skutecznie sprostać wyzwaniom związanym z chłodzeniem, nasilonym przez sztuczną inteligencję (AI).

Chłodzenie cieczą jest teraz niezaprzeczalną rzeczywistością w instalacjach. Wraz ze zmianą w kierunku standaryzacji, takiej jak standardy OCP (Open Compute Project) i rosnącą potrzebą multisourcingu, UQD staje się idealnym rozwiązaniem. Skorzystaj z wiedzy Stäubli, popartej 30-letnim doświadczeniem w chłodzeniu cieczą i 10-letnim w chłodzeniu elektronicznym, aby uzyskać płynną integrację i doskonałą wydajność chłodzenia, zapewniając niezawodność i wydajność najnowocześniejszego sprzętu.

Centra danych i superkomputery: Coraz większe potrzeby

Rozwój centrów danych i superkomputerów jest nierozerwalnie związany ze współczesnymi postępami technologicznymi, w szczególności tymi związanymi ze sztuczną inteligencją (AI). Obiekty te, które są niezbędne do przetwarzania i analizowania danych na dużą skalę, generują znaczne ilości ciepła, którym należy skutecznie zarządzać, aby zapobiec ryzyku awarii. Rozwiązania chłodzenia cieczą są niezbędne do tego celu, znacznie przewyższając możliwości tradycyjnych systemów chłodzenia powietrzem.

Rynek wymaga nie tylko wysoce wydajnych systemów chłodzenia, ale także takich, które są elastyczne i znormalizowane, aby umożliwić multisourcing. Ma to kluczowe znaczenie dla zapewnienia ciągłości działania, nawet w przypadku awarii komponentów. Zgodność ze standardami OCP (Open Compute Project) staje się coraz ważniejsza, umożliwiając uczestnikom rynku dostęp do opcji multisourcingu.

Zastosowania

  • Centra danych
  • HPC
  • Przełącznik internetowy
  • Elektronika (chłodzenie elektroniki cieczą)
  • Superkomputery
  • Zarządzanie ciepłem
  • Szafy rackowe
  • Chłodzenie IT

Uzyskaj dokumentację UQD

W jaki sposób Stäubli UQD i UQDB odpowiadają na potrzeby?

Nadzwyczajna kontrola wycieków

Zaprojektowane z myślą o doskonałej kontroli uszczelnienia, która przekracza specyfikacje OCP, UQD firmy Stäubli zapewnia niezawodność.

Zoptymalizowany przepływ i spadek ciśnienia

Zoptymalizowana konstrukcja zapewnia doskonały przepływ przy minimalnych stratach ciśnienia, zwiększając w ten sposób ogólną wydajność układu chłodzenia.

Intuicyjne oznaczenia wizualne

Zastosowania praktyczne są główną zaletą UQD, z wizualnym oznaczeniem w kolorze niebieskim i czerwonym, aby łatwo zidentyfikować obwody wlotowe i wylotowe

Bezproblemowe automatyczne połączenie

Mechanizm automatycznego łączenia ułatwia integrację w przestrzeniach o dużej gęstości i zapewnia uproszczoną łączność.

Cechy charakterystyczne serii Stäubli UQD i UQDB

Charakterystyka UQD

Charakterystyka UQDB

  • Do łączenia szaf rackowych z układem chłodzenia cieczą za pomocą węży
  • Do dystrybucji chłodzenia cieczą wewnątrz łopatek
  • Idealny do łatwej obsługi ręcznej i intuicyjnego użytkowania
  • Przystosowany do przestrzeni o dużej gęstości
  • Możliwośc połączenia "w ciemno" 
  • Doskonały wybór dla gęsto upakowanych i trudno dostępnych środowisk
  • Idealny do systemów szaf serwerowych, gdzie dostępność jest ograniczona
  • Technologia niewspółosiowości, do 0,8 mm dla zoptymalizowanej integracji
Specyfikacja techniczna CieczeBudowa
  • Średnica nominalna (mm): 3, 6, 7, 10
  • Maksymalne dopuszczalne ciśnienie*: 16 bar (232,06 PSI)
  • Woda z glikolem
  • Płyn chłodzący

Stal nierdzewna

Specyfikacja technicznaCieczeBudowa
  • Średnica nominalna (mm):  6
  • Maksymalne dopuszczalne ciśnienie*: 16 bar (232,06 PSI)
  • Technologia niewspółosiowości: 0,8 mm
  • Woda z glikolem
  • Płyn chłodzący

Stal nierdzewna

*w zależności od modelu i warunków pracy

POWIĄZANE PRODUKTY

Wybrane dla Ciebie

Pliki do pobrania

Zresetuj filtry