- Europe
- Americas
- Asia and Middle East
- Africa and Oceania
Zaprojektowane do bardzo częstego i intensywnego użytkowania, tj. do 10 000 połączeń bezciśnieniowych, szybkozłącza THL zapewniają spójne i niezawodne połączenie mechaniczne.
Są również całkowicie szczelne: uszczelnienie metal-metal między produktem a interfejsem klienta, więc nie jest potrzebna uszczelka.
Blokada przyciskowa do łatwego rozłączania oszczędza czas między testami.
Połączenia hydrauliczne na wysokociśnieniowym stanowisku testowym
Specyfikacja techniczna | Ciecze | Konstrukcja |
|
| Stal nierdzewna 17% chromu |
* w zależności od modelu i warunków pracy