Dysza do tankowania, obsługiwana bezpośrednio przez kierowcę, odgrywa szczególną rolę w rozwoju mobilności H2.
Zaprojektowana dla wszystkich typów pojazdów, seria GHV oferuje niezawodne, lekkie i łatwe podłączenie dzięki w 100% mechanicznej i elektronicznej konstrukcji Stäubli. Dysze GHV04 i GHV08 gwarantują użytkownikom szybkie i bezpieczne tankowanie, przestrzegając i spełniając różne wymagania branżowe
Jedną z jego głównych cech jest zgodność z wymaganiami normy ISO 17268.
Tankowanie wodoru dla wszystkich pojazdów:
Gwarancja bezpieczeństwa użytkowników i instalacji
Lepsze doświadczenie użytkownika
Optymalizacja kosztów
Większa wydajność tankowania
Ciecze | Budowa | Cechy produktu |
Wodór |
|
|
Model | GHV04 | GHV08 | GHV08HF | |||
Ciśnienie | Bar | Psi | Bar | Psi | Bar | Psi |
Nominalne ciśnienie robocze (NWP) | 700 | 10153 | 350 | 5076 | 350 | 5076 |
Maksymalne ciśnienie robocze (MOP) | 875 | 12691 | 437,5 | 6345 | 437,5 | 6345 |
Ciśnienie znamionowe elementu (PS) | 962,5 | 13960 | 482 | 6991 | 482 | 6991 |
Maksymalny przepływ g/s | 90 | 60 | 120 | |||
Cv | 0,48 | 0,59 |
Minimalna i maksymalna dopuszczalna temperatura TS | Celsjusze(°C) | Fahrenheit (°F) |
GHV04 | -40 i +65 | -40 i +149 |
GHV08 | ||
GHV08HF |
Waga | Kg | Lbs |
1,9 | 4,2 |