Szybkozłącze aluminiowe DMR o pełnym przepływie

Kompaktowe i lekkie szybkozłącza DMR są idealne do zastosowań pokładowych, szczególnie w sportach motorowych. Automatyczna blokada bagnetowa złączy DMR zapewnia bezpieczne połączenia nawet w przypadku ekstremalnych wibracji. Wysokiej jakości materiały i konstrukcja zapewniają długotrwałą wytrzymałość i niezawodność. Od strony wydajności, konstrukcja bez zaworów zapewnia nieprzerwany przepływ.

ZASTOSOWANIA

  • Podłączenie do skrzynek odgazowujących
  • Podłączenie wewnątrz zbiornika
  • Obwody chłodzenia wodą
Specyfikacja technicznaCieczeKonstrukcja
  • Średnica nominalna (mm): od 06 do 37
  • Maksymalne dopuszczalne ciśnienie*: 30 bar (435 PSI)
  • Powietrze
  • Woda chłodząca
  • Olej
  • Paliwo (wewnątrz zbiornika)
  • Stop aluminium o wysokiej wytrzymałości
  • 3 rodzaje uszczelek

*w zależności od modelu i warunków pracy

POWIĄZANE PRODUKTY

Wybrane dla Ciebie

Pliki do pobrania

Zresetuj filtry