Szybkozłączka suchoodcinająca, montaż kieszonkowy SPC

Kompaktowe szybkozłącza SPC zapewniają doskonały przepływ przy zmniejszonych wymiarach zewnętrznych.

Zaprojektowane z myślą o intensywnym użytkowaniu i nawet milionie połączeń, szybkozłącza SPC są niezwykle trwałe.

Wolna od zanieczyszczeń płaska konstrukcja gwarantuje integralność płynów w długim okresie czasu. Automatycznie kompensuje wszelkie niewspółosiowości dzięki szczelinie interfejsu do 2 mm.

ZASTOSOWANIA

  • Obrabiarki: podłączanie i odłączanie głowic obróbczych, wrzecion; paletyzacja i mocowanie hydrauliczne.
  • Chłodzenie: wkładki i formy, elektronika.
Specyfikacja technicznaCieczeKonstrukcjaCechy produktu
  • Średnica nominalna (mm): od 03 do 20
  • Maksymalne dopuszczalne ciśnienie*: 450 bar (6,526 PSI)

Wszystkie ciecze

Stal nierdzewna o wysokiej odporności

  • 2 rodzaje instalacji umożliwiające pełną integrację ze sprzętem: pływająca po obu stronach lub przykręcana wtyczka
  • Szybka i łatwa konserwacja

* w zależności od modelu i warunków pracy

POWIĄZANE PRODUKTY

Wybrane dla Ciebie

Pliki do pobrania

Zresetuj filtry