Bezsilikonowe szybkozłącze do lakiernictwa LAK

Stäubli oferuje rozwiązania szybkozłączy dla ręcznych procesów malowania. Łatwe w obsłudze szybkozłącza LAK umożliwiają bezpieczne podłączenie linii malarskiej do pistoletu.

System zapobiegający kapaniu na końcu wtyczki zapobiega kapaniu farby po odłączeniu, minimalizując straty farby. Dostępne są wersje zarówno dla farb rozpuszczalnych w wodzie, jak i na bazie rozpuszczalników.

Stäubli proponuje również szybkozłącza z zabezpieczeniem przed zerwaniem węża do zasilania pistoletu powietrzem.

ZASTOSOWANIA

Szybkozłącza do pistoletów natryskowych do farb i obiegów powietrza w przemyśle motoryzacyjnym

Specyfikacja technicznaCieczeKonstrukcjaCechy produktu
  • Średnica nominalna (mm): 04
  • Maksymalne dopuszczalne ciśnienie*: 60 bar (870 PSI)
  • Farby rozpuszczalne w wodzie
  • Farby na bazie rozpuszczalników
  • Wersja standardowa: Aluminiowy korpus gniazda z wkładkami ze stali nierdzewnej
  • Wersja IP do farb rozpuszczalnych w wodzie: W całości ze stali nierdzewnej, kompatybilne z agresywnymi bazami wodnymi
  • Kompletne linie: węże z szybkozłączami
  • Wyposażone przedłużacze węży, gotowe do podłączenia za pomocą szybkozłączy na pistoletach natryskowych do obwodów powietrza i farby

* w zależności od modelu i warunków pracy

POWIĄZANE PRODUKTY

Wybrane dla Ciebie

Pliki do pobrania

Zresetuj filtry