Turkey | EN | TR
Uzbekistan | EN
Vietnam | EN

Australia | EN
EgyptEN
MoroccoEN  | FR
South AfricaEN

Suchoodcinające szybkozłącze do szybkiego napełniania olejem SPM

Konstrukcja szybkozłączy SPM zapobiegająca zanieczyszczeniu powierzchni czołowej eliminuje ryzyko rozlania oleju na samochód lub w pit-stopie podczas wyścigu. System "dead man's" zapewnia bezpieczeństwo. Dzięki całkowicie zagłębionemu montażowi w skrzyni korbowej, złącze SPM jest również bardzo lekką częścią pokładową, która łatwo dostosowuje się do wszystkich typów pojazdów.

ZASTOSOWANIA

Uzupełnianie oleju silnikowego podczas wyścigów (samochody i motocykle)

Specyfikacja technicznaCieczeKonstrukcjaCechy produktu
  • Średnica nominalna (mm): od 8 do 12
  • Maksymalne dopuszczalne ciśnienie*: 8 bar (116 PSI)

Olej silnikowy

  • Gniazdo: Stal nierdzewna i aluminium
  • Wtyczka: stal nierdzewna i mosiądz

Wersja z korkiem wyposażona w butelkę (500 ml)

*w zależności od modelu i warunków pracy

POWIĄZANE PRODUKTY

Wybrane dla Ciebie

Pliki do pobrania

Zresetuj filtry