MODUŁOWY SYSTEM SZYBKOZŁĄCZY

CombiTac uniq - Zanurz się w personalizacji

Szybkozłącza CombiTac to najlepszy wybór do zastosowań wymagających uniwersalnych, zajmujących niewiele miejsca złączy modułowych. Szybkołącza muszą osiągać wysokie poziomy napięcia i prądu oraz zawierać styki o wysokim cyklu krycia, gwarantujące długą żywotność w najbardziej wymagających warunkach mechanicznych i środowiskowych. 

  • W 100% konfigurowalne
  • Uniwersalne złącza modułowe oszczędzające miejsce
  • Gwarantowana długa żywotność w wymagających warunkach mechanicznych i środowiskowych
  • 100 000 cykli łączenia
  • Wysoka moc do 300 A
  • Zasilanie, sygnał, dane, termopara, koncentryczne, światłowodowe, płynne i pneumatyczne

Dostosowane do indywidualnych wymagań

Połącz wszystkie swoje potrzeby w zakresie połączeń, w tym wysokiej mocy, płynów bez wycieków, sygnałów, danych i wielu innych typów styków w jednym modułowym systemie szybkozłączy. Doświadcz najwyższej możliwej wydajności i zagwarantuj długotrwałe działanie dzięki w 100% konfigurowalnemu CombiTac uniq.

Nieskończone możliwości konfiguracji

Ponad 100 000 cykli łączenia zapewnia długą żywotność i nieograniczone możliwości zastosowań. Konfigurowalne dokładnie według potrzeb, z najszerszą gamą typów styków: to właśnie CombiTac uniq - bezkonkurencyjny system szybkozłączy modułowych!

CombiTac Historia Sukcesu - Akasol

Rozwiązanie produktowe: Złącza przemysłowe - CombiTac

Zastosowanie: Złącze do zasilania i transmisji danych dla modułów akumulatorowych

Właściwości:

  • Możliwość indywidualnej konfiguracji
  • Odporność na wibracje
  • Niezwykle niezawodne i wytrzymałe działanie