Szybkozłącze REP zapewnia klientom modułowe rozwiązanie obejmujące wstępnie zamontowane płytki z 2, 3 lub 4 obudowami. Adaptowalna konstrukcja złącza umożliwia montaż męskich lub żeńskich wkładek elektrycznych na stałych lub ruchomych płytach. Dzięki dwóm wariantom wylotu - prostemu lub pod kątem 90 stopni - złącze REP oferuje szybką i bezproblemową instalację. Aby zapewnić bezpieczeństwo i niezawodność procesów, jego konstrukcja zapobiega odwróceniu obwodów i obejmuje system kodowania pinów, który eliminuje wszelkie ryzyko nieprawidłowego połączenia między płytami.
Scentralizowane połączenia wszystkich obwodów elektrycznych:
| Specyfikacja techniczna | Energia | Konstrukcja |
Średnice nominalne (mm): od 1,5 do 6
| Elektryczna |
W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt z nami
|