WODÓR

Stäubli, Twój zaufany partner, gdy liczy się bezpieczeństwo, trwałość i niezawodność

Rozwiązania połączeniowe dla przemysłu wodorowego

Skontaktuj się z naszym zespołem

Dowiedz się więcej o naszych rozwiązaniach dla wodoru.

U podstaw procesów leżą połączenia. Aby zagwarantować bezpieczeństwo operatorów i obiektów, a także zapewnić ochronę środowiska podczas pracy, niezbędne są niezawodne i odpowiednie rozwiązania połączeniowe. Zaprojektowane tak, aby spełniały unikalne cechy wodoru, nasze rozwiązania, zarówno standardowe, jak i dostosowane, zapewniają maksymalne bezpieczeństwo i łatwość użytkowania dla wszystkich zaangażowanych. 

Stäubli wspiera Cię w całym łańcuchu wartości H2

Od energii odnawialnej po zastosowania końcowe, Stäubli wspiera każdy etap łańcucha wartości wodoru dzięki bezpiecznym i wydajnym rozwiązaniom połączeniowym.

Zastosowania w wodorze

Stäubli dostarcza wysokowydajne rozwiązania w zakresie połączeń w całym łańcuchu wartości wodoru, od produkcji i dystrybucji po mobilność. Nasze technologie zapewniają bezpieczeństwo, wydajność i niezawodność na każdym etapie podróży wodorowej.

Optymalizacja energii słonecznej do produkcji wodoru

Wykorzystując energię słoneczną do przekształcania wystarczającej ilości czystej energii w zielony wodór, oferujemy drogę do osiągnięcia zielonych celów, które napędzają przyjazne dla środowiska zastosowania przemysłowe.

Sukces każdej elektrowni fotowoltaicznej (PV), która ma działać przez kilka lat, zależy od jej niezawodnej, wydajnej i długotrwałej wydajności. Nasze rozwiązania i usługi w zakresie okablowania prądu stałego maksymalizują rentowność i bezpieczeństwo produkcji energii słonecznej przeznaczonej do wytwarzania wodoru, zapewniając cenny wkład w bardziej zrównoważoną przyszłość.

Zwiększenie wydajności elektrolizera w produkcji wodoru

Elektrolizery odgrywają kluczową rolę w produkcji wodoru, wymagając niezawodnych działań w celu uzyskania szczytowej wydajności. Krytyczne operacje, takie jak obsługa płynów i zarządzanie ciepłem, muszą być wykonywane z precyzją, aby zapewnić bezpieczeństwo.

Jako eksperci w dziedzinie zaawansowanych rozwiązań połączeniowych oferujemy wysokiej jakości szybkozłącza, które umożliwiają optymalne zarządzanie temperaturą i płynami dla wysokowydajnych elektrolizerów, zapewniając bezpieczny i niezawodny proces konwersji wodoru.


Zapoznaj się z naszą kompleksową ofertą rozwiązań dla wodoru

Odkryj naszą gamę wysokowydajnych produktów zaprojektowanych z myślą o specyficznych potrzebach każdego zastosowania wodoru w całym łańcuchu wartości.

Reset Filter

Dlaczego warto wybrać Stäubli?

Niezależnie od tego, czy chodzi o wytwarzanie energii słonecznej, logistykę, magazynowanie czy tankowanie, naszym celem jest dostarczanie rozwiązań, które zapewniają najwyższe bezpieczeństwo, niezrównaną niezawodność i łatwość obsługi.

Wykorzystujemy wiedzę specjalistyczną w ponad 20 sektorach o wysokim poziomie zgodności , aby zapewnić niezrównaną wydajność w oparciu o biegłość inżynierską. Ten fundament pozwala nam zapewnić rozwiązania szyte na miarę zgodnie z potrzebami naszych klientów.

Dążymy do doskonałości, stosując skrupulatne procesy testowania wszystkich naszych rozwiązań produktowych, aby spełniały najwyższe standardy bezpieczeństwa. 

Posiadając ponad 50% podłączonej mocy fotowoltaicznej na całym świecie , wnosimy ogromne doświadczenie i specjalistyczną wiedzę w zakresie energii odnawialnej, uzupełnione zorientowanymi na klienta spostrzeżeniami logistycznymi, aby dostarczać zrównoważone rozwiązania o wysokim poziomie wydajności.

Posiadamy globalną sieć z oddziałami w 28 krajach , gwarantując lokalną wiedzę i wsparcie, zapewniając rozwiązania i pomoc dostosowaną do Twoich potrzeb bez względu na to, gdzie jesteś.

Służymy jako zaufany doradca w zarządzaniu skomplikowanymi aplikacjami elektrycznymi oraz złożonymi systemami gazów i płynów. Koncentrujemy się na niezawodnej i bezpiecznej wydajności w wysokich cyklach do 100 000 cykli łączeniowych , aby zapewnić długowieczność i niezawodność naszych rozwiązań.

Chronimy Twoje operacje, dostarczając wytrzymałe rozwiązania zaprojektowane do bezpiecznego i niezawodnego zarządzania energią elektryczną na dużą skalę, nawet w najtrudniejszych warunkach.

Opracowujemy innowacyjne rozwiązania w zakresie szybkozłączy ze zoptymalizowanymi interfejsami, które ułatwiają transport wodoru i płynów obwodowych w całym łańcuchu wartości. Umożliwia to szybkie, czyste i bezpieczne prace konserwacyjne.

Skontaktuj się z naszym specjalistą!

Skontaktuj się z naszym specjalistą, aby uzyskać szczegółowe informacje!