Odlewanie ciśnieniowe

Odkryj zaawansowane rozwiązania połączeniowe dla procesów odlewania ciśnieniowego

Innowacyjne rozwiązania do odlewania ciśnieniowego

Skontaktuj się z naszym zespołem

Dowiedz się więcej o naszych procesach odlewania ciśnieniowego.

Stäubli wspiera producentów w ich procesach produkcyjnych szeroką gamą produktów mających na celu osiągnięcie niższych kosztów produkcji, mniejszych rozmiarów partii, lepszego reagowania na zapotrzebowanie klientów, zmniejszenia poziomu zapasów i płynniejszego uruchamiania produkcji.

Jak rozwiązania połączeniowe Stäubli optymalizują każdy etap odlewania ciśnieniowego

Szybkozłącza, multizłącza i zrobotyzowane zmieniarki narzędzi zwiększają wydajność, produktywność i bezpieczeństwo.

3D model of an industrial robotic arm operating within a foundry setting, working on a conveyor system alongside casting components, illustrating automation in manufacturing processes.
lamp-information
lamp-information
lamp-information
lamp-information
lamp-information
Close-up view of industrial multi-coupling equipment featuring multiple connection ports and a handle mechanism, used for efficient fluid or power transfer.
cancel-white

Ściągacz do rdzeni

Wytrzymałe materiały i systemy zamykające firmy Stäubli sprawiają, że jej rozwiązania połączeniowe są przeznaczone do wymagających zastosowań wysokociśnieniowych i wysokotemperaturowych.

robot-tool-changer-mps-631-ref2-tim
cancel-white

Rozwiązania do zrobotyzowanej wymiany narzędzi

Systemy zmieniania narzędzi Stäubli oferują pełną gamę opcji dla robotów i zastosowań o udźwigu do 2 500 kg.

Teaser with high temperature manual plate HTM
cancel-white

Regulacja temperatury formy

Od szybkozłączy po płyty multizłączy, Stäubli doskonale sprawdza się w zastosowaniach związanych z zarządzaniem temperaturą formy.

quick-coupling-rbe-push-button-him-2x
cancel-white

Próżnia

Szybkozłącza Stäubli zapewniają integralność i optymalny przepływ w trudnych warunkach.

ucp multicouplings die casting jet cooling
cancel-white

Chłodzenie strumieniowe

Ulepsz chłodzenie strumieniowe w ograniczonych przestrzeniach dzięki multizłączom UCP firmy Stäubli zapewniającym optymalną kontrolę temperatury HPDC.

Zapoznaj się z naszą szeroką gamą rozwiązań w zakresie odlewów ciśnieniowych

Zapoznaj się z pełną gamą rozwiązań odlewów ciśnieniowych zaprojektowanych w celu poprawy wydajności i niezawodności, od złączy wielofunkcyjnych do chłodzenia, hydrauliki i kontroli temperatury po złącza próżniowe i zrobotyzowane zmieniarki narzędzi do zautomatyzowanej obsługi. Każdy produkt został zbudowany tak, aby sprostać wymaganiom wysokowydajnej produkcji motoryzacyjnej.

Kompletna produkcja części metalowych

Stäubli oferuje zaawansowane rozwiązania w zakresie połączeń i automatyzacji dostosowane do kluczowych procesów produkcji części metalowych w przemyśle motoryzacyjnym. Niezależnie od tego, czy optymalizujesz operacje tłoczenia, zwiększasz wydajność odlewów ciśnieniowych, czy usprawniasz produkcję RTM i kompozytów, nasze technologie zapewniają precyzję, szybkość i niezawodność na każdym etapie.

Pobierz dokumentację

Skorzystaj z naszej wiedzy specjalistycznej w zakresie odlewania ciśnieniowego, pobierając nasze broszury.